3612 (60 Hz) | Generatore diesel da 3.350-5.320 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3616 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
5.320 ekW
5.320 ekW
Potenza nominale minima
3.350 ekW
3.350 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

3616 (60 Hz)

Generando potenza affidabile da 3.350 a 5.320 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3616 sono progettati per soddisfare i requisiti delle applicazioni critiche, in servizio continuo, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato a basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di 3616 (60 Hz)

Potenza nominale massima 5.320 ekW 5.320 ekW
Potenza nominale minima 3.350 ekW 3.350 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 720 e 900 giri/min 720 e 900 giri/min
Ciclo di lavoro Primario, continuo Primario, continuo
Modello motore 3616 V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3616 V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 18032 in³ 296 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 141840 lb 64470 kg

3616 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua, lubrificazione con olio motore
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Refrigeratore dell'olio a tre fasci
  • Termostati dell'acqua della camicia
  • Termostato dell'acqua
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Turbocompressori montati nella parte anteriore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco
  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Sistema di supporto

  • Smorzatore di vibrazioni torsionali
  • Montaggio del motore e del generatore

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto
  • Due motori, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Silenziatore aria
  • Avviamento ad aria compressa a palette

Informazioni generali:

  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio
  • Vernice, giallo Caterpillar

3616 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtro per la fuliggine
  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Staffa di supporto verticale
  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Alette del filtro dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Scambiatore di calore per circuito singolo
  • Serbatoio di espansione
  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento

Sistema di scarico

  • Raccordi di scarico flessibili
  • Flangia saldata e bulloneria correlata

Impianto di alimentazione

  • Doppio filtro del combustibile primario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione

Sistema generatore

  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella
  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Isolamento di classe F

Regolatore

  • 723 Plus
  • Elettronico / attuatori
  • Attuatore EGB
  • Programmatori digitali
  • 230 UA
  • Batteria di riserva / Alimentazione

Sistema di lubrificazione

  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolante
  • Non fissato verticalmente
  • Fissaggio in verticale
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Sistema di avviamento/carica

  • Valvola limitatrice di pressione
  • Tubo flessibile ad aria compressa
  • Dispositivi di avviamento pneumatici a turbina
  • Dispositivi di avviamento ridondanti

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3616 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3616

3616