DG175 GC (trifase)

Gruppi elettrogeni a gas DG175 GC (trifase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
175 ekW
175 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso stazionario per emergenza
U.S. EPA per uso stazionario per emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 175 kW

La linea di prodotti di generatori ad accensione comandata Cat?� per applicazioni fisse dispone di eccitazione del magnete permanente, avvolgimento smorzatore, statore inclinato, regolazione della tensione tramite centralina EMCP, isolamento dell'avvolgimento classe H e passo 2/3 incorporato.

Vantaggi

Fino al 790 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

Certificazione EPA per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di DG175 GC (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 175 ekW 175 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso stazionario per emergenza U.S. EPA per uso stazionario per emergenza
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Cilindrata 14.17 in³ 864.71 l
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Modello motore G14.2L ad accensione comandata G14.2L ad accensione comandata
Impianto di alimentazione Carburatore, invertito Carburatore, invertito
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Rapporto di compressione 9.5:1 9.5:1
Foro 5.31 pollici 134.87 mm
Corsa 165.1 mm 6.5 pollici
Lunghezza 3250 mm 127.95 pollici
Larghezza 52.93 pollici 1344.5 mm
Altezza 1711.2 mm 67.37 pollici
Peso 2610.9 kg 5756 lb

DG175 GC (trifase) Attrezzatura standard

Liquido di raffreddamento

  • Antigelo a base glicole etilenico 50/50
  • Radiatore montato in fabbrica
  • Sistema di recupero del liquido di raffreddamento chiuso

Combustibile

  • Test del consumo di combustibile
  • Interdizione combustibile principale e secondaria
  • Pressostato bassa pressione combustibile

Generatore

  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Materiale isolante classe H

Comandi

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolamento delle vibrazioni (isolatori a disco)

Avviamento/carica

  • Cavi delle batterie
  • Alternatore di carica batteria
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide
  • Impianto elettrico del motore

DG175 GC (trifase) Attrezzatura a richiesta

Generatore

  • MCCB a innesco elettronico o magnetotermico
  • Riscaldatore anticondensa
  • Disinnesto della derivazione e interruttore ausiliario

Informazioni generali

  • Allestimento UL 2200
  • Cofanature: insonorizzate (L1 o L2), con protezione da agenti atmosferici
  • Certificazione CSA
  • Filtro dell'aria a doppio elemento filtrante o per impieghi gravosi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG175 GC (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto
Cofanatura