DG350 GC (trifase)

Gruppi elettrogeni a gas DG350 GC (trifase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
350 ekW
350 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 350 kW

La linea di prodotti di generatori ad accensione comandata Cat® per applicazioni fisse dispone di eccitazione del magnete permanente, avvolgimento smorzatore, statore inclinato, regolazione della tensione tramite centralina EMCP, isolamento dell'avvolgimento classe H e passo 2/3 incorporato.

Vantaggi

Fino a 1.414 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

Certificazione EPA per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di DG350 GC (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 350 ekW 350 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Cilindrata 1336.42 in³ 21.9 l
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Modello motore G21.9L ad accensione comandata G21.9L ad accensione comandata
Rapporto di compressione 10.1 10.1
Impianto di alimentazione Carburatore, invertito Carburatore, invertito
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore
Foro 5.03 pollici 128 mm
Corsa 5.6 pollici 142 mm
Lunghezza 154.4 pollici 3923 mm
Larghezza 71 pollici 1803 mm
Altezza 67.6 pollici 1716 mm
Peso 8274 lb 3753 kg

DG350 GC (trifase) Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Sistema di recupero del liquido di raffreddamento chiuso
  • Antigelo a base glicole etilenico 50/50
  • Radiatore montato in fabbrica
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni complete
  • Temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Combustibile

  • Interdizione combustibile principale e secondaria
  • Test del consumo di combustibile
  • Pressostato bassa pressione combustibile
  • Valvole a doppio blocco
  • Collegamento NPT
  • Gas naturale o vapore LP

Scarico

  • Uscita di scarico con tubo da 3"

Generatore

  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Materiale isolante classe H
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Regolatore di tensione integrato
  • Materiale isolante classe H
  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Alternatore con capacità a pieno carico

Comandi

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolamento delle vibrazioni (isolatori a disco)
  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Avviamento elettrico e/o prelubrificazione

  • Impianto elettrico del motore
  • Cavi delle batterie
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide

Alimentazione elettrica - Prefisso numero di serie unità

  • Alternatore di carica batteria

Regolatore

  • Regolatore elettronico (non regolabile)

Pannello di controllo

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 12 V
  • Batterie con rack e cavi

DG350 GC (trifase) Attrezzatura a richiesta

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Caricabatteria – Omologato UL 10 A
  • Riscaldatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Allestimento UL 2200
  • Certificazione CSA
  • Adatto per l'uso come attrezzatura di manutenzione (SUSE)
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • MCCB a innesco elettronico o magnetotermico
  • Disinnesto della derivazione e interruttore ausiliario
  • Eccitazione: [ ] Magnete permanente (PM, Permanent Magnet) eccitato
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG350 GC (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto
Cofanatura