Gruppo elettrogeno
Potenza PRP | 1.100 kVA 1.100 kVA |
Frequenza | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensione | 127 - 480 V 127 - 480 V |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Con una potenza di 1.100 kVA racchiusa in un container ISO trasportabile alto 20 ft, la densità di potenza offerta dall'XQP1100 è maggiore e i comandi di messa in parallelo con interruttore ad azionamento elettrico (EO, Electrically Operated) sono forniti di serie. Il gruppo elettrogeno XQP1100 è un'unità completamente autonoma capace di funzionare per otto ore senza alcun rifornimento.
Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione
Consente di misurare la potenza, fornisce relè di protezione e permette il controllo e il monitoraggio del motore e del generatore, nonché la possibilità di far funzionare fino a 8 unità in parallelo
Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario
Potenza PRP | 1.100 kVA 1.100 kVA |
Frequenza | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensione | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motore | Cat C32 Cat C32 |
Combustibile | Diesel Diesel |
Larghezza | 96 pollici 2438 mm |
Altezza | 102 pollici 2591 mm |
Lunghezza | 240 pollici 6096 mm |
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento | 32053 lb 14539 kg |
Fattore di carico al 100% a 50 Hz | 57.6 gal/h 218.2 L/h |
Fattore di carico al 100% a 60Hz | 67 gal/h 253.6 L/h |
Fattore di carico al 75% a 50 Hz | 43.2 gal/h 163.4 L/h |
Fattore di carico al 75% a 60Hz | 50 gal/h 189.2 L/h |
Fattore di carico al 50% a 50 Hz | 30.6 gal/h 116 L/h |
Fattore di carico al 50% a 60Hz | 133.6 L/h 35.3 gal/h |
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) | 84 dB(A) 84 dB(A) |
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) | 85 dB(A) 85 dB(A) |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIXQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100
Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP