Generatore diesel C9 (50 Hz) | 230-330 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C9 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
330 kVA
330 kVA
Potenza nominale minima
230 kVA
230 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
UE Stage IIIA
UE Stage IIIA

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 230 a 330 kVA

Generando potenza affidabile da 230 kVA a 330 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C9 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C9 sono progettati per gli standard sulle emissioni di emergenza fissa (Tier 3) EPA.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di C9 (50 Hz)

Potenza nominale massima 330 kVA 330 kVA
Potenza nominale minima 230 kVA 230 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile UE Stage IIIA UE Stage IIIA
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C9 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C9 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 4.41 pollici 112 mm
Corsa 5.87 pollici 149 mm
Cilindrata 537.01 in³ 8.8 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettroidraulica Iniezione unitaria elettroidraulica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 157 pollici 3988 mm
Larghezza - Massima 47.5 pollici 1207 mm
Altezza - Massima 73.5 pollici 1867 mm

C9 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con filtro di carta monouso

Quadri di comando

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Generatori e relativi accessori

  • 12 conduttori
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Protezione IP23
  • Quadro elettrico, IP22

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Valvole di scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Riverniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C9 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazioni

  • Certificato di conformità europeo
  • Certificazione globale per CIS

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Interruttori di circuito

  • Aggiornamenti dell'interruttore di circuito 4 poli (valore nominale IEC-100%): 400, 630, 800 e 100 A

Quadri di comando

  • Dispositivi di protezione quadro di comando: relè guasto di terra - guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile basso - sensore del livello del combustibile
  • Opzioni del quadro di comando: contatti privi di tensione; avvisatore acustico di allarme locale; display della temperatura dell'olio

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Rivestimento insonorizzato
  • Cofanatura insonorizzata con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Kit a gomito 5 e 6 pollici
  • Adattatore flangia 5 - 6 pollici
  • Silenziatori - end in / end out; attenuazione 10 dBA o 25 dBA
  • Flangia da 6 pollici

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata

Generatori e accessori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori sovradimensionati, AREP, CIP

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Sezionatore batteria

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C9 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View