C280-8 (60 HZ) | Generatore diesel 1.830-2.660 kW

Gruppi elettrogeni diesel C280-8

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz)
2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz)
Potenza nominale minima
2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz)
2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz)
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Descrizione generale

C280-8

Generando potenza affidabile da 2.200 a 2.420 ekW a 60 Hz e da 2.938 a 3.250 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C280-8 sono progettati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in continuo, primarie e di riserva. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno può essere configurato per soddisfare gli standard sulle emissioni IMO/EPA Tier 2 o EPA Tier 4 Final.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di C280-8

Potenza nominale massima 2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz) 2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz)
Potenza nominale minima 2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz) 2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz)
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Velocità 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo di lavoro Primario, continuo Primario, continuo
Modello motore C280-8, I-8, 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua C280-8, I-8, 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 9064 in³ 148 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 91050 lb 41390 kg

C280-8 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua (720 giri/min e HFO), lubrificato con olio motore
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Termostati dell'acqua della camicia
  • Termostato dell'acqua

Sistema di scarico

  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile
  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo

Sistema di supporto

  • Montaggio del motore e del generatore
  • Smorzatore di vibrazioni torsionali

Sistema di avviamento/carica

  • Silenziatore aria
  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Un motore, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto

Informazioni generali:

  • Vernice, giallo Caterpillar
  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio

C280-8 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Alette del filtro dell'aria
  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Filtro per la fuliggine
  • Staffa di supporto verticale
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Adattatore di aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento
  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Serbatoio di espansione

Sistema di scarico

  • Flangia saldata e bulloneria correlata
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione
  • Doppio filtro del combustibile primario

Sistema generatore

  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella
  • Isolamento di classe F
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Riscaldatori ambiente anticondensa

Regolatore

  • Batteria di riserva / Alimentazione
  • Attuatore EGB
  • Ripartizione del carico 2301 A
  • Elettronico / attuatori
  • Programmatori digitali
  • 723 Plus

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolante
  • Fissaggio in verticale
  • Non fissato verticalmente

Sistema di avviamento/carica

  • Valvola limitatrice di pressione
  • Tubo flessibile ad aria compressa

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C280-8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C280-8

C280-8