Gruppo elettrogeno C15 | Generatore diesel da 320-500 kW

Gruppi elettrogeni diesel C15 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
500 ekW
500 ekW
Potenza nominale minima
320 ekW
320 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, Tier 2, Tier 3, EU Stage IIIA
Basso consumo di combustibile, Tier 2, Tier 3, EU Stage IIIA

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 320 - 500 ekW

I gruppi elettrogeni diesel C15 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 320 a 500 ekW a 60 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I motori sono certificati come a basso consumo di combustibile, U.S. EPA solo per uso stazionario per emergenza (standard sulle emissioni Tier 2 o Tier 3 Equivalent per motori non stradali), standard sulle emissioni EU Stage IIIA per motori non stradali, standard sulle emissioni Cina III per motori non stradali.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota Ottimizzato Consumo di combustibile

Oltre 1,600 Sedi dei dealer in tutto il mondo

I dealer Cat sono presenti in oltre 190 paesi e forniscono parti, manutenzione e supporto in garanzia per assicurare la massima produttività

Caratteristiche tecniche di C15 (60 Hz)

Potenza nominale massima 500 ekW 500 ekW
Potenza nominale minima 320 ekW 320 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, Tier 2, Tier 3, EU Stage IIIA Basso consumo di combustibile, Tier 2, Tier 3, EU Stage IIIA
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 GIRI/MIN 1.800 GIRI/MIN
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6.75 pollici 171.4 mm
Cilindrata 927.56 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 168.2 pollici 4273 mm
Larghezza - Massima 81 pollici 2058 mm
Altezza - Massima 126.3 pollici 3209 mm

C15 (60 Hz) Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Circuito dell'aria

  • Turbocompressore
  • Filtro dell'aria - filtro di carta non a rete monouso
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3
  • Dispositivo di controllo generatore GCCP 1.3

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Scarico

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Pompa di adescamento del combustibile

Impianto di alimentazione

  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Refrigeratore combustibile

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Generatore e accessori

  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23
  • Quadro elettrico, IP22
  • Generatore con telaio A - protezione IP21

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4).

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Valvole di scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi
  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Batterie

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

C15 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Certificazioni

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione globale per CIS

Interruttori di circuito

  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Contatti ausiliari, interruttore di circuito
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Morsettiera per alimentazione

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Quadri di comando

  • GCCP 1.4
  • Contatti privi di tensione
  • Avvisatore locale
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Avvisatore acustico di allarme locale
  • Display della temperatura dell'olio
  • Dispositivi di protezione: relè guasto di terra - relè guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Alternatore di carica
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie
  • Batterie sovradimensionate

Sistema di raffreddamento

  • Ripari parasassi
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate
  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate

Informazioni generali

  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Certificazione CSA
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificato di conformità CEE
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Allestimento UL 2200

Sistema di scarico

  • Silenziatore montato su motore
  • Silenziatori end in / end out - attenuazione 10, 25 e 35 dBA
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Raccordi di scarico flessibili
  • GP flangia 6 e 8 pollici

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Base serbatoio del combustibile a doppia parete
  • Comandi sistema di mandata del combustibile

Generatore e accessori

  • Riscaldatori ambiente
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Protezione ingresso
  • Generatore con telaio LC
  • Generatore con telaio A sovradimensionato
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatore con telaio A CIP
  • Generatore con telaio LC sovradimensionato

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Prove/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C15 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C15, vista posteriore destra

C15, vista posteriore sinistra

C15, vista anteriore destra

C15, vista posteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

C15, vista posteriore destra
C15, vista posteriore sinistra
C15, vista anteriore destra
C15, vista posteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View