Generatore diesel C175-16 Tier 4 Final (60 HZ) | 2.500-3.100 kW

Gruppi elettrogeni diesel C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
3.100 (senza ventola)/3.000 ekW
3.100 (senza ventola)/3.000 ekW
Potenza nominale di adescamento
2.825 (senza ventola)/2.725 ekW
2.825 (senza ventola)/2.725 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA Tier 4
Certificazione U.S. EPA Tier 4

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 2.500 - 3.100 ekw C175-16 Tier 4

Con la produzione affidabile di energia da 2.500 a 3.000 ekW (3.100 eKW senza ventola) a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C175-16 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato U.S. EPA solo per uso stazionario non di emergenza.

Vantaggi

Oltre 20,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Oltre 3000 Motori

Nel campo

Punteggio più alto Tier 4 Prodotto

Disponibile sule mercato

Caratteristiche tecniche di C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Potenza nominale in standby 3.100 (senza ventola)/3.000 ekW 3.100 (senza ventola)/3.000 ekW
Potenza nominale di adescamento 2.825 (senza ventola)/2.725 ekW 2.825 (senza ventola)/2.725 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA Tier 4 Certificazione U.S. EPA Tier 4
Tensione Da 480 a 13.800 Volt Da 480 a 13.800 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 3.100 ekW 3.100 ekW
Potenza nominale minima 2.500 ekW 2.500 ekW
Modello motore C175-16 SCAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C175-16 SCAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.89 pollici 175 mm
Corsa 8.66 pollici 220 mm
Cilindrata 5155.88 in³ 84.67 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Turbo postrefrigerato Turbo postrefrigerato
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore ADEM� A4 ADEM� A4
Lunghezza - Minima 242.77 pollici 6385 mm
Lunghezza - Massima 320 pollici 8127 mm
Larghezza - Minima 82.7 pollici 2101 mm
Larghezza - Massima 122.8 pollici 3118 mm
Altezza – Minima 127.2 pollici 3231 mm
Altezza - Massima 142.3 pollici 3614 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 42750 lb 19391 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 45114 lb 20463 kg

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • - Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per arresti con spie per:
  • #NAME?
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • #NAME?
  • Prova spie
  • #NAME?
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • - Volt (L-L e L-N)
  • - Amperaggio (per fase e media)
  • #NAME?
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Funzionamento a 24 V CC
  • #NAME?
  • - Sovracorrente (50/51)
  • Opzione avvisatore locale
  • #NAME?
  • Velocità eccessiva
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 12 ingressi digitali programmabili
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • #NAME?
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-0,25%
  • #NAME?
  • V CC
  • Sovra/sottotensione livello del liquido di raffreddamento basso (27/59)
  • #NAME?
  • Comandi:
  • #NAME?
  • Amperaggio (per fase e media)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • - kVA (per fase, media e percentuale)
  • - Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • #NAME?
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Livello del liquido di raffreddamento basso (richiede sensore liquido di raffreddamento opzionale)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Pulsante arresto di emergenza
  • #NAME?
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per arresti con spie per:
  • - Fattore di potenza (per fase e media)
  • 2 uscite digitali programmabili
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Indicatori digitali per:
  • Timer di raffreddamento motore
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • #NAME?
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • #NAME?
  • 2 uscite PWM programmabili
  • #NAME?
  • kVAr-hr (totali)
  • Bassa pressione dell'olio
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • 16 uscite digitali programmabili
  • - kVAr (per fase, media e percentuale)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • - kW (per fase, media e percentuale)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Cat ECS 100
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • #NAME?
  • Ore di funzionamento
  • - Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Giri/min
  • #NAME?
  • 3 uscite analogici programmabili
  • Sovracorrente (50/51)
  • Conferma allarmi
  • #NAME?
  • - Potenza inversa (kW) (32)
  • kW-hr (totali)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • #NAME?
  • Comunicazioni
  • #NAME?
  • Avvio ciclo motore
  • Il comando Cat ECS 100 include:
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • - Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-0,25%
  • Frequenza (Hz)
  • - Funzionamento a 24 V CC
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • 3 ingressi analogici programmabili
  • Regolazione della velocità
  • #NAME?

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore - spedizione separata
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Raffreddamento SCAC
  • Sensore liquido di raffreddamento - (2 x spedizione separata: 1/4-18 e 1/2-14 NPTF)
  • Tubazione di scarico e valvole del liquido di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Le caratteristiche modulo dosaggio CEM comprendono:
  • CEM isolato
  • Filtro DEF
  • Modulo dosaggio CEM
  • Cablaggio dal modulo di dosaggio a CEM
  • Filtro dell'aria
  • Protezione antigelo
  • 120 V CA
  • Collettore di scarico a secco
  • Uscite con superficie flangiata su CEM in entrata (21,2") e in uscita (25")
  • Tubazioni DEF aria e riscaldamento da modulo di dosaggio a CEM

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari/terziari
  • Separatore acqua filtro combustibile primario/acqua combustibile
  • 3 filtri, spedizione separata - possono essere montati su longheroni (richiede flessibile fornito dal dealer)
  • Tipo avvitato da 10 micron
  • 3 filtri, montati su motore
  • Tipo avvitato da 4 micron
  • Tipo avvitato da 10 micron

Generatore e accessori

  • Il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator) include:
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Collegamenti per barre di contatto (MV), scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso - modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Soppressione RFI
  • Generatori telaio 3000 (MV/HV)
  • 6 conduttori
  • Funzione di statismo reattivo
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Avvolgimento preformato
  • Rilevamento tensione trifase
  • Modalità KVAR/PF
  • Scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dall'alto
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Statore IEC Platinum RTD (coefficiente di temperatura 0,00385)
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Generatori telaio 1800 (LV/MV)
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Collegamenti per barre di contatto (LV), montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto. Modelli da 60 Hz: schema fori IEC standard
  • Isolamento NEMA classe H

Sistema di regolazione

  • ADEM A4
  • Arresto ridondante (protezione da velocità eccessiva mediante un sistema di rilevazione della velocità duplicato)

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Olio lubrificante
  • Prelubrificazione - richiesta con primario e continuo; opzionale con standby
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Batterie e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Doppi motorini di avviamento elettrici a 24 V
  • Guide - Motore/generatore

Istruzioni di manutenzione

  • Due ispezioni PM

Informazioni generali

  • *Per gli impieghi in alta tensione, il cliente deve fornire rilevamento secondario 120 V, rilevamento corrente secondario 5 A e cablaggio tra pacchetto e EMCP4.3 (schema fornito). CDVR montato a parete.
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • *Per HV Cat ECS: include quadro di comando montato a parete, spedizione separata, per il montaggio da parte del cliente e cablaggio di interconnessione da 7,5 metri.
  • Manutenzione DX (tranne manutenzione filtro dell'olio sui modelli 60 Hz: manutenzione lato sinistro)
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria; 4 elementi singoli a cartuccia con indicatore di manutenzione.
  • Filtro dell'aria a singolo stadio

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo stadio

Quadri di comando

  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Posizione di montaggio collegamento CA-CC cliente - LV/MV
  • EMCP 4.4 (richiede gruppo a bassa tensione telaio 1800)
  • Regolazione velocità a distanza
  • Monitoraggio dei pacchetti Modbus
  • Sportello del pannello antivandalo
  • E-Stop - Solo per l'uso con generatori telaio 3000 e EMCP4.3
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Sede di montaggio comando - LV/MV (richiede generatore telaio 1800)
  • Modulo di condivisione del carico
  • Regolatore condivisione carico/piastra ausiliaria e scatola ausiliaria (LV)
  • Moduli avvisatore

Sistema di raffreddamento

  • Circuiti SCAC
  • Gruppo radiatore
  • Radiatori a distanza
  • Refrigeratore combustibile

Scarico

  • Collettori di scarico

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Verniciatura - colori (diversi dal giallo Caterpillar) o vernici ad alte prestazioni
  • Emblema US Aid

Generatore e accessori

  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer): classe 5, 9 e 15 kV
  • Kit riscaldatore ambiente
  • 480 V, generatori (MV) 60 Hz, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, 6 conduttori, passo = 0,6667 - telaio 1.800, 3.000
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • 480 V, generatori (LV) 60 Hz, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, 6 conduttori, passo = 0,6667 - telaio 1.800

Strumentazione

  • Cablaggio - Interconnessione ECM
  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Olio lubrificante
  • Coppa dell'olio standard
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Filtri dell'olio
  • Riscaldatore dell'olio di lubrificazione

Sistemi basamento

  • Valvole di sfogo a esplosione

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni lineari a molla
  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori di vibrazioni IBC - Non montati

Collegamenti di alimentazione

  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli 5.000 A
  • Barre di distribuzione laterali/posteriori (LV)
  • Opzioni di collegamento di alimentazione MV: Barre di distribuzione posteriori/lato generatore telaio 1800 - Barra di distribuzione nema MV sx - Barra di distribuzione nema MV dx
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli 5.000 A
  • Collegamenti barre di distribuzione centrali (LV)
  • Collegamento neutro/massa - Media tensione
  • Opzioni di ingresso cavi (LV)
  • Collegamenti interruttore di circuito Masterpack
  • Cablaggi interruttore di circuito
  • Coperture per collegamenti di alimentazione
  • Opzioni di ingresso cavi - Telaio 1800 (MV)
  • Pacchetto controllo (LV) - Involucri
  • Interruttori di circuito montati sul gruppo su richiesta (LV)
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 4.000 A
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 4.000 A

Strumenti di manutenzione - Gruppi di rotazione

  • GP di controllo - Gruppo di rotazione pneumatico
  • Gruppo motore
  • Manuale gruppo
  • Dispositivo pneumatico

Test/report speciali

  • Report delle analisi delle vibrazioni torsionali (TVA, Torsional Vibration Analysis) per gruppo elettrogeno standard
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Carica per test motore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile

Avviamento/carica

  • Batteria per impieghi gravosi con rack
  • Gruppi cablaggio dei riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Scatola di distribuzione dell'alimentazione da 24 V
  • Caricabatterie 35 e 50 A
  • Coperture - posizioni dispositivo di avviamento
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Motorino di avviamento ad aria
  • Gruppo batterie 24 V - A secco

Scopri il confronto tra C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final

Gruppo elettrogeno C175

Gruppo elettrogeno C175

360 View