3516B DGB (60 Hz) | Generatore diesel da 1.640-1.825 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3516B DGB™ (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale di adescamento
1.825 ekW
1.825 ekW
Valore nominale continuo
1.640 ekW
1.640 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno con miscelazione dinamica dei gas da 1.640 a 1.825 ekW

I gruppi elettrogeni 3516B DGB (Dynamic Gas Blending, miscelazione dinamica del gas) sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni continue e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 1.640 a 1.825 ekW a 60 Hz, ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e accetta il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I gruppi elettrogeni 3516B DGB sono stati sviluppati per garantire un basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Fino a 70% Miscelazione del combustibile di gas naturale

La risposta transitoria del diesel con il risparmio e le emissioni ridotte del gas naturale.

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Caratteristiche tecniche di 3516B DGB™ (60 Hz)

Potenza nominale di adescamento 1.825 ekW 1.825 ekW
Valore nominale continuo 1.640 ekW 1.640 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 13.800 V Da 380 a 13.800 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Primario, continuo Primario, continuo
Potenza nominale massima 1.825 ekW 1.825 ekW
Potenza nominale minima 1.640 ekW 1.640 ekW
Modello motore 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 4210.64 pollici 69 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™4 Adem™4
Lunghezza - Minima 264.3 pollici 6714 mm
Lunghezza - Massima 264.3 pollici 6714 mm
Larghezza - Minima 90.1 pollici 2288 mm
Larghezza - Massima 90.1 pollici 2288 mm
Altezza – Minima 94.1 pollici 2391 mm
Altezza - Massima 94.1 pollici 2391 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 33300 lb 15135 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 33300 lb 15135 kg

3516B DGB™ (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari

Sistema di controllo

  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Comandi:
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Funzionalità PLC
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Conferma allarmi
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kW-hr (totali)
  • Prova spie
  • Giri/min
  • Tensione (V) (L-L & L-N), frequenza (Hz)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Ore di funzionamento
  • kVAr-hr (totali)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Velocità eccessiva
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Regolatore (IVR) - Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max
  • V CC
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • 3 ingressi analogici
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • EMCP 4.3
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • CAT Connect
  • Timer di raffreddamento motore
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Indicatori digitali per:
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Schermi personalizzabili
  • Istogramma di carico
  • Arresto di emergenza
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Bassa pressione dell'olio
  • Comunicazioni:
  • Regolazione della velocità
  • Avvio ciclo motore
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Sovracorrente (50/51)

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Comando gruppo elettrogeno Cat ECS

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile

Informazioni generali

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro

Generatori e accessori

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Avvolgimento casuale
  • Protezione IP23
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Alta tensione:
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Bassa tensione
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni principali/150 °C per applicazioni in standby) - Modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • 6 conduttori
  • Avvolgimento preformato
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso - modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Media tensione:
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore.
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)

Sistema di avviamento

  • Sezionatore della batteria
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Batteria e rack per batterie con cavi

3516B DGB™ (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Radiatori ambiente standard
  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Filtro con elemento singolo
  • Allestimenti radiatore opzionali

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione interna (IE)

Quadri di comando

  • EMCP 4,4
  • Modulo di condivisione del carico
  • Modulo I/O digitale
  • Morsettiera principale del generatore
  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Rivestimento del pannello antivandalo
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Scatola superiore vuota
  • Copertura dei cavi
  • Avvisatore - locale
  • Modulo I/O digitale
  • Avvisatore - a distanza
  • Scatola di estensione laterale

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua

Sistemi basamento

  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Sistemi di ventilazione del basamento
  • Gruppi di protezione basamento:

Montaggio

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori IBC

Sistema di scarico

  • Flangia ed espansori di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Flange
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Offset scarico
  • Silenziatori
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Adattatori Y
  • Gomiti>

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Alternatore di carica
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 A
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Batterie, rack e cavi
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Motorini di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Caricabatteria 50 A NFPA
  • Regolatore di pressione dell'aria

Informazioni generali

  • Certificazione CSA
  • Certificato di conformità CEE
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Allestimento UL 2200
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Silver, Gold e Platinum

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4)
  • Filtro del combustibile/gas

Generatori e accessori

  • Conversioni del generatore
  • Accessori disponibile a richiesta, alta tensione
  • Telaio 2700 - 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Telaio 1600 - 380, 440, 480 e 600 volt, trifase, 1.800 giri/min, RW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Alta tensione generatori
  • Trasformatori di corrente differenziale
  • Telaio 1600 - 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Telaio 1600 - 380, 400, 480 e 600 volt, trifase, 1.800 giri/min, RW, IE, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Telaio 1800
  • Kit riscaldatore ambiente
  • Telaio 3000 - 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Gruppi pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Barre di distribuzione centrali
  • Ingresso del cavo - posteriore
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Ingresso cavi - Lato destro
  • Ingresso cavi - Lato sinistro
  • Gruppi di collegamento a massa
  • Collegamenti neutro/massa
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • collegamenti di alimentazione lato sinistro

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito - pacchetti bassa tensione
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 A
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500, 3.000 e 4.000 A
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 A

Test/report speciali

  • Report gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test del consumo di combustibile
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Certificazioni antisismiche
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test per motore standard
  • Certificazione OSPD

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516B DGB™ (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3516B

Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista anteriore destra

Gruppi elettrogeni diesel 3516B
Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista anteriore sinistra
Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista anteriore destra

Video DGB

Video DGB

360 View