CG170-12 1.200 kW

Gruppi elettrogeni a gas CG170-12

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.200 ekW a 1,0 pf
1.200 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Gas naturale, biogas, gas da carbone
Gas naturale, biogas, gas da carbone
Rendimento elettrico massimo
43.40%
43.40%

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas e carbone 1200 KW

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Vantaggi

Fino a 50% Intervallo prolungati di cambio dell'olio

Un consumo ridotto di olio lubrificante porta a un intervallo prolungato tra i cambi dell'olio

Fino a 21% risparmi sulla manutenzione

Gli intervalli di manutenzione prolungati garantiscono costi inferiori

Fino a 1.900 L/anno Consumo ridotto dell'olio lubrificante

consente di ridurre i costi di manutenzione e prolunga gli intervalli di manutenzione

Caratteristiche tecniche di CG170-12

Valore nominale continuo 1.200 ekW a 1,0 pf 1.200 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Gas naturale, biogas, gas da carbone Gas naturale, biogas, gas da carbone
Rendimento elettrico massimo 43.40% 43.40%
Frequenza 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz
Giri/min 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Modello motore CG170-12 CG170-12
Cilindrata 3240 in³ 53.1 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.7 pollici 195 mm
Lunghezza 235 pollici 5970 mm
Larghezza 70 pollici 1778 mm
Altezza 87 pollici 2210 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri
  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Quadri di comando

  • Gestione completamente elettronica (TEM)

Raffreddamento

  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW

Scarico

  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Valvola di scarico per il CG170-12

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione
  • Candelette della precamera

Generatore

  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Statismo reattivo
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base
  • Collegamenti per barre di contatto
  • generatore codice di rete

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG170-12 Attrezzatura a richiesta

Raffreddamento

  • Supporto del CHP

Conformità al codice di rete

  • 50 Hz: Germania, Belgio, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CG170-12 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

CG170-12

CG170-12