CG170-12 1.000 - 1.125 kW

Gruppi elettrogeni a gas CG170-12 K

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.125 ekW
1.125 ekW
Tipo di combustibile
Gas naturale
Gas naturale
Rendimento elettrico massimo
40.90%
40.90%

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale 1.000 - 1.125 KW

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Vantaggi

Fino a 49% Intervallo prolungati di cambio dell'olio

Un consumo ridotto di olio lubrificante porta a un intervallo prolungato tra i cambi dell'olio

Fino a 31% Risparmi sulla manutenzione

Gli intervalli di manutenzione prolungati garantiscono costi inferiori

Fino a 1.900 L/anno Consumo ridotto dell'olio lubrificante

consente di ridurre i costi di manutenzione e prolunga gli intervalli di manutenzione

Caratteristiche tecniche di CG170-12 K

Valore nominale continuo 1.125 ekW 1.125 ekW
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Rendimento elettrico massimo 40.90% 40.90%
Frequenza 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz
Giri/min 1.500 o 1.800 giri/min 1.500 o 1.800 giri/min
Modello motore CG170K-12 CG170K-12
Cilindrata 3240 in³ 53.1 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.7 pollici 195 mm
Lunghezza 235 pollici 5970 mm
Larghezza 71 pollici 1810 mm
Altezza 87 pollici 2210 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 K Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore per il CG170K con cuscinetto raffreddato ad acqua

Quadri di comando

  • Gestione completamente elettronica (TEM)

Scarico

  • Sistema di scarico a bassa resistenza
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso

Raffreddamento

  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore

Impianto di alimentazione

  • Candelette della precamera
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione

Generatore

  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Statismo reattivo
  • Riscaldatore ambiente anticondensa

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG170-12 K Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Supporto di montaggio
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Raffreddamento

  • Supporto del CHP

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CG170-12 K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

CG170-12

CG170-12