G3516H da 2.027 kW

Gruppi elettrogeni a gas G3516H

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
2.027/2.007 ekW a 1,0 pf
2.027/2.007 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
45.30%
45.30%

Descrizione generale

Generatore a gas da 1.419-2.027 kW

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno da miscele di gas naturale, biogas, gas delle miniere di carbone e idrogeno ideali per i sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) fino all'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti e il supporto della rete locale.

Vantaggi

Fino a 25% opzione di combustibile miscelato con idrogeno

Consente il funzionamento con una miscela di combustibile contenente fino al 25% di idrogeno (in volume) insieme al gas naturale di gasdotto.

Fino a 38% risparmi sulla manutenzione

Gli intervalli di manutenzione prolungati garantiscono costi inferiori

Fino a 20% Consumo ridotto dell'olio lubrificante

Consente di ridurre i costi di manutenzione e prolunga gli intervalli di manutenzione

Caratteristiche tecniche di G3516H

Valore nominale continuo 2.027/2.007 ekW a 1,0 pf 2.027/2.007 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 45.30% 45.30%
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Modello motore G3516H G3516H
Cilindrata 4765 in³ 78 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 8.5 pollici 215 mm
Rapporto di compressione 12.1 12.1
Impianto di alimentazione Gas naturale Gas naturale
Lunghezza 291 pollici 7395 mm
Larghezza 84 pollici 2139 mm
Altezza 95 pollici 2402 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 40384 lb 18315 kg

G3516H Attrezzatura standard

Quadri di comando

  • EMCP4.3

Aspirazione dell'aria

  • Gruppo del filtro dell'aria con indicatore di manutenzione
  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Raffreddamento

  • Termostati dell'acqua della camicia e SCAC
  • Collegamenti a flangia ANSI classe 150/DN personalizzati per ingresso e uscita JW
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore
  • Flangia Cat SCAC secondo stadio

Scarico

  • Turbocompressore con sezione centrale raffreddata e uscita flangiata Cat
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GCEM che fornisce allarmi e arresti
  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Uscita flangiata Cat su turbocompressore

Impianto di alimentazione

  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile

Sistema di accensione

  • Impianto di accensione elettronico (controllato da ADEM A4)
  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • SR5
  • Statismo reattivo
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR) con rilevamento trifase e controllo KVAR/PF

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Catalogo dei ricambi
  • Manuali di funzionamento e manutenzione

Sistema di regolazione

  • ADEM A4 con velocità di ingresso a 4-20 mA (0-5 V)

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V

G3516H Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Staffe di montaggio e tubazioni
  • Filtro dell'aria con prefiltro
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi con prefiltro

Interruttori di circuito

  • Nessuna anomalia UV o cablaggio CB montato su pacchetto
  • Montaggio su telaio
  • Ingresso cavi dal basso a 3 poli telaio MP o ingresso cavi dal basso a 6 poli telaio MP
  • 4.000 A, 3 poli con valore nominale IEC
  • Selezione automatica del trasformatore di corrente neutro da 2.500/3.000/3.200 A o 4.000/5.000 A
  • Copertura inferiore e superiore, copertura tetto scatola di estensione
  • Montaggio della barra di contatto
  • 4.000 A, 3 poli con valore nominale UL

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Modulo I/O discreto, 12 ingressi digitali, 8 relè "Form C"
  • Avvisatore RS485 a 32 spie da remoto
  • Cat Connect: telematica Ethernet, satellitare, cellulare
  • Trasformatori di compensazione di corrente trasversale -- classi 8,7/15 kV
  • Modulo RTD
  • Monitoraggio da PC locale/remoto
  • Avvisatore a 16 punti/32 spie con configurazione NFPA99-110/CSA282
  • Controllo e monitoraggio remoti
  • Modulo di sincronizzazione
  • Modulo allarme locale

Raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento dell'acqua della camicia
  • Collegamenti di ingresso/uscita

Scarico

  • Flangia
  • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange ANSI
  • Gomito

Generatore

  • Controllo della tensione manuale
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Generatori a media e bassa pressione e accessori
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti

Avviamento/carica

  • Caricabatterie 24 V
  • Alternatore di carica 60 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)

Informazioni generali

  • Emblema US AID
  • Ordine con vernice speciale
  • Interruttore stacca batteria
  • Strumento diagnostico digitale
  • Kit di attrezzi
  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)

Conformità al codice di rete

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Germania, Gran Bretagna, Belgio, Romania, Italia, Irlanda, Polonia, Paesi Bassi, Spagna, Francia e standard europeo

Scopri il confronto tra G3516H e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni a gas G3516H, vista posteriore destra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H, vista posteriore sinistra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H, vista posteriore anteriore sinistra

Gruppi elettrogeni a gas G3516-h, vista anteriore destra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista posteriore destra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista posteriore sinistra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista anteriore sinistra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista anteriore destra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H, vista posteriore destra
Gruppi elettrogeni a gas G3516H, vista posteriore sinistra
Gruppi elettrogeni a gas G3516H, vista posteriore anteriore sinistra
Gruppi elettrogeni a gas G3516-h, vista anteriore destra
Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista posteriore destra
Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista posteriore sinistra
Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista anteriore sinistra
Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista anteriore destra

CHP

Serie di gruppi elettrogeni a gas G3500H

CHP
Serie di gruppi elettrogeni a gas G3500H

360 View
360 View