CG170B-20 2.300 kW

Gruppi elettrogeni a gas CG170B-20

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
2.300 ekW a 1 pf
2.300 ekW a 1 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
45.00%
45.00%

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno 2.300 kW

Componenti all'avanguardia per una maggiore potenza: il design compatto, l'attenzione particolare per un'ampia gamma di impieghi e i valori di efficienza più elevati della sua classe sono garanzia di tutto questo. Gestita da un sistema di controllo intelligente e sicuro, la nuova serie CG170B offre l'equilibrio ottimale tra redditività e affidabilità.

Vantaggi

Cogenerazione fino a 13% Risparmi

su costi di proprietà e di esercizio grazie all'efficienza migliorata

Controllo digitale dell'impianto

Il sistema TPEM (Total Plant and Energy Management, gestione totale di impianto ed energia) offre un controllo digitale completo e flessibile dell'efficienza e delle prestazioni dei gruppi elettrogeni per ridurre i costi di pianificazione e installazione.

Fino a 25% opzione di combustibile miscelato con idrogeno

Consente il funzionamento con una miscela di combustibile contenente fino al 25% di idrogeno (in volume) insieme al gas naturale di gasdotto.

Caratteristiche tecniche di CG170B-20

Valore nominale continuo 2.300 ekW a 1 pf 2.300 ekW a 1 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 45.00% 45.00%
Valore nominale in standby massimo 2300 2300
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Giri/min 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Modello motore CG170B-20 CG170B-20
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.7 pollici 195 mm
Lunghezza 258 pollici 6556 mm
Larghezza 67 pollici 1706 mm
Altezza 89 pollici 2263 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 47377 lb 21490 kg

CG170B-20 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri

Quadri di comando

  • TPEM (Total Plant & Energy Management, gestione totale di impianto ed energia)

Raffreddamento

  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia

Scarico

  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL
  • Valvola di scarico per il CG170B-20
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso

Impianto di alimentazione

  • Candelette della precamera
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione

Generatore

  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • generatore codice di rete
  • Statismo reattivo
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG170B-20 Attrezzatura a richiesta

Raffreddamento

  • Supporto del CHP

Conformità al codice di rete

  • 50 Hz: Germania, Belgio, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CG170B-20 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

CG170B-20, immagine rendering al computer

CG170B-20, vista posteriore destra

CG170B-20, vista posteriore sinistra

CG170B-20, vista anteriore destra

CG170B-20, vista anteriore sinistra

CG170B-20, immagine rendering al computer
CG170B-20, vista posteriore destra
CG170B-20, vista posteriore sinistra
CG170B-20, vista anteriore destra
CG170B-20, vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG170B

Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG170B

360 View