3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile | Generatore diesel 1.640-2.250 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.250 ekW
2.250 ekW
Potenza nominale di adescamento
1.825 ekW
1.825 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.640 - 2.250 ekW

Con una produzione affidabile di energia da 1.640 a 2.250 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516B sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, servizio in continuo, alimentazione di emergenza ed energia primaria. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 8% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Potenza nominale in standby 2.250 ekW 2.250 ekW
Potenza nominale di adescamento 1.825 ekW 1.825 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 480 Volt Da 380 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 2.250 ekW 2.250 ekW
Potenza nominale minima 1.640 ekW 1.640 ekW
Modello motore 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 4210.64 pollici 69 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 234.5 pollici 5957 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza - Massima 98.2 pollici 2494 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 30310 lb 13750 kg

3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Quadri di comando

  • Funzionalità PLC
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Modalità KVAR/PF
  • CAT Connect
  • Velocità eccessiva
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • V CC
  • EMCP 4.2B
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV) - Sovracorrente (50/51)
  • Istogramma di carico
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono:
  • Frequenza (Hz)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Soppressione RFI
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Potenza inversa (kW) (32 - Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV) - Sovracorrente (50/51)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Regolatore di tensione Caterpillar
  • IVR include:
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Prova spie
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Rilevamento tensione trifase
  • Raffreddamento motore
  • kVAr-hr (totali)
  • Bassa pressione dell'olio
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Arresto di emergenza
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Comunicazioni:
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • Indicatori digitali per:
  • Schermi personalizzabili
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Comandi:
  • Sovracorrente (50/51)
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Funzione di statismo reattivo
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Eccitazione min/max
  • Conferma allarmi
  • Giri/min
  • Sequenza di fase del generatore
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Regolazione della velocità
  • Ore di funzionamento
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • 3 ingressi analogici
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)

Sistema di avviamento

  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi
  • Manuale di funzionamento e manutenzione

3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Sistema di raffreddamento

  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Radiatori ambiente standard
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori installati opzionali

Sistema basamento

  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Sistema di ventilazione

Sistema di scarico

  • Gomiti
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Offset scarico
  • Silenziatori
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Flange
  • Raccordi flessibili
  • Adattatori Y

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Emblema US Aid
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)

Generatori e accessori

  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Conversione del generatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Bassa/media tensione: 380, 440, 480, 600 volt, trifase, 1.800 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Riscaldatore ambiente
  • Alta tensione: 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Alta tensione: 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Bassa/media tensione: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: telaio 1600, 1800

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Collegamenti neutro/massa
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Barre di distribuzione centrali

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Certificazione IBC
  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Certificazione OSHPD
  • Carica per test motore standard

Avviamento e carica

  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Scopri il confronto tra 3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

3516B con allestimento flessibile

3516B con allestimento flessibile

3516 con allestimento flessibile

3516B con allestimento flessibile

3516B con allestimento flessibile
3516B con allestimento flessibile
3516 con allestimento flessibile
3516B con allestimento flessibile

360 View