G3520 2,500 kW

ガス発電装置 すばやい応答性を備えたG3520

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

ガススタンバイ定格
2,500 ekW(0.8 pf)
2,500 ekW(0.8 pf)
燃料タイプ
天然ガス、水素ブレンド(5 %まで)
天然ガス、水素ブレンド(5 %まで)
排出ガス/燃料戦略
国EPA据置き型非緊急用認定
国EPA据置き型非緊急用認定

概要

1,750~2,500 kW天然ガス発電機

Caterpillar社は、優れた性能、信頼性、コスト効率を実現する、すばやい応答性を備えた発電装置によって、発電市場をリードしています。

利点

適合 UL2200 認証

最先端のEPA認定(非常用以外、UL2200、UL1446など)

供給までの時間 7 秒

業界をリードする仕様(NFPA 110レベル1タイプ10など)に準拠

負荷許容 100% のブロック負荷

緊急時にサイト全体の負荷を受けることができます。

製品仕様 すばやい応答性を備えたG3520

ガススタンバイ定格 2,500 ekW(0.8 pf) 2,500 ekW(0.8 pf)
燃料タイプ 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで)
排出ガス/燃料戦略 国EPA据置き型非緊急用認定 国EPA据置き型非緊急用認定
RPM 1,800 rpm 1,800 rpm
振動数 60 Hz 60 Hz
圧縮比 11.5 11.5
エンジンモデル G3520 G3520
総行程容積(排気量) 5956 in³ 97.6 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
長さ 336 in 8534 mm
94 in 2386 mm
高さ 128 in 3230 mm
質量 48500 lb 22000 kg

すばやい応答性を備えたG3520 標準装備

エアインレット

  • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

コントロールパネル

  • Cat ECS 100

冷却系統

  • ジャケットウォータポンプとSCACエンジン駆動ポンプ
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット

排気

  • ターボチャージャのCatフランジ表面アウトレット
  • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き
  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み

燃料系統

  • ガス圧力調整器
  • エンジン取付け電子制御バルブ
  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです
  • 24 V DC、通電時作動型(ETR)ガスシャットオフバルブ
  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • 取扱説明書
  • RHサービス
  • 塗装 - 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • パーツブック

発電機

  • SR5
  • 永久磁石励磁
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • コイル温度検出器
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 結露防止スペースヒータ

始動/充電

  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • 24 V始動モータ
  • 電動スタータ
  • ジャケットウォータヒータ

制御システム

  • ADEM A4

イグニッションシステム

  • エレクトロニックイグニッションシステム(ADEM A4により制御)
  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST)

すばやい応答性を備えたG3520 オプション装備品

エアインレット

  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

コントロールパネル

  • ローカルアラームモジュール
  • EMCP 4.4
  • リモート通知装置
  • リモートPCモニタリング
  • エンジン故障リレー
  • ローカルPC監視

サーキットブレーカ

  • 2000A、2500A、3000A、3極、UL-100 %定格Masterpactサーキットブレーカ
  • 100 %定格、3極(UL/CSA/IEC)第5桁定格
  • 3極(IEC 947-2定格)
  • フレーム搭載
  • 1,600 A、2,000 A、3極、UL-100 %定格Rフレームサーキットブレーカ
  • S LSI、G LSIG、P LSIG-P、第4桁タイプ

冷却系統

  • クーラントレベルドレーンライン(バルブ付き)、ガード付きファン
  • パッケージマウントラジエータ

排気

  • 305 mm(12 in)マフラ
  • 305 mm(12 in)エルボ
  • 18、25 dBAの防音性能
  • 305 mm(12 in)フランジ
  • 305 mm(12 in)スパークアレスティングマフラ

燃料系統

  • 0 ~ 100 kPag、4 ~ 20 mAガストレーン圧力センサ3個

ゼネラル

  • デジタル診断ツール

発電機

  • 低電圧拡張ボックス
  • ベアリング温度検出器
  • ヨーロピアンバスバー
  • ケーブルアクセスボックス
  • 発電機エアフィルタ

始動/充電

  • 45 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)
  • 20 A、24 VDCバッテリ充電器

グリッドコード規格への準拠

  • 60 Hz: 米国

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

すばやい応答性を備えたG3520 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3520ガス発電装置

G3520ガス発電装置

G3520ガス発電装置

G3520ガス発電装置

G3520ガス発電装置
G3520ガス発電装置
G3520ガス発電装置
G3520ガス発電装置

スタンバイ

CAT® G3520のすばやい応答性ウォークアラウンド

スタンバイ
CAT® G3520のすばやい応答性ウォークアラウンド

360 View