CG132B-12 600 kW

ガス発電装置 CG132B-12

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
600 kW(1 pf)
600 kW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス、バイオガス、水素ブレンド(25 %まで)
天然ガス、バイオガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率
43.3% / 42.4%
43.3% / 42.4%

概要

CG132B-12 600 kW

Cat CG132Bファミリのガスエンジンは、グローバルバリューチェーンの時代における発電所の課題に合わせて最適にカスタマイズされています。

利点

最大 25% 水素ブレンド燃料オプション

パイプライン天然ガスと 25 %までの水素ブレンド(容量基準)で運転できます。

デジタルプラントコントロール

総合プラントおよびエネルギー管理(TPEM、Total Plant and Energy Management)システムでは、発電装置の効率と性能を包括的かつ柔軟にデジタルコントロールできる機能を提供しており、プランニングと設置のコストを抑えることができます。

強固

シリンダとターボチャージャの最適化によって改善されたオイル管理で、耐久性と信頼性の新たな基準を打ち立てています。

製品仕様 CG132B-12

常時電力定格 600 kW(1 pf) 600 kW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、水素ブレンド(25 %まで) 天然ガス、バイオガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4%
最大スタンバイ定格 600 kW 600 kW
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
エンジンモデル CG132 CG132
総行程容積(排気量) 1604.9 in³ 26.3 l
吸気方式 TA TA
内径 5.2 in 132 mm
行程 6.3 in 160 mm
長さ 151 in 3830 mm
70 in 1780 mm
高さ 85 in 2150 mm
乾燥質量 - 発電装置 15432 lb 7000 kg

CG132B-12 標準装備

エアインレット

  • 1エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き
  • あらゆるシリンダ向けの水冷式ベアリングケース付きターボチャージャ

コントロールパネル

  • TPEM(Total Plant & Energy Management System、総合プラントおよびエネルギー管理)

冷却系統

  • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
  • JWインレットおよびアウトレット用フランジ接続
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • 電動ジャケットウォータおよびアフタクーラクーラントポンプ

排気

  • CG132B-16用排気ウェイストゲート
  • クローズドクランクケース換気システム
  • PEARL/低抵抗排気システム

燃料系統

  • 独立制御シリンダモニタリングおよびイグニッションシステム
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • 予室点火プラグ

発電機

  • 受動的ドループ
  • グリッドコード発電機
  • 閉鎖結合発電機であるためベースフレームにトルクトランスミッションなし
  • バスバー接続
  • コイル温度検出器
  • 結露防止スペースヒータ
  • 三相検出およびKVAR/PFコントロール

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード

CG132B-12 オプション装備品

エアインレット

  • 取付けスタンド
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

冷却系統

  • CHPスキッド

グリッドコード規格への準拠

  • 50Hz: ドイツ、ベルギー、イギリス、イタリア、ポーランド、オランダ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

CG132B-12 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CG132-12ガス発電装置

CG132-12ガス発電装置

Caterpillarが提供する新しいレベルの効率性 | CAT® CG132Bガス発電装置

Caterpillarが提供する新しいレベルの効率性 | CAT® CG132Bガス発電装置