3512(60 Hz) | 890~1,250 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3512(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,250/1,100 ekW
1,250/1,100 ekW
主要電力定格
1,135/1,000 ekW
1,135/1,000 ekW
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

890~1,250 ekWディーゼル発電装置

890~1,250 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社の3512ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムが備わっています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 6% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 3512(60 Hz)

予備電力定格 1,250/1,100 ekW 1,250/1,100 ekW
主要電力定格 1,135/1,000 ekW 1,135/1,000 ekW
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380~13,800 V 380~13,800 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 1,250 ekW 1,250 ekW
最低定格 890 ekW 890 ekW
エンジンモデル 3512 TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512 TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3161.03 in³ 51.8 l
圧縮比 13.5:1 13.5:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 ダイレクトユニット噴射 ダイレクトユニット噴射
ガバナタイプ Woodward Woodward
長さ - 最小 214.8 in 5456 mm
長さ - 最大 219 in 5562 mm
幅 - 最小 77.8 in 1975 mm
幅 - 最大 78.1 in 1984 mm
高さ - 最小 90.7 in 2307 mm
高さ - 最大 93.2 in 2367 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 22210 lb 10080 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 23149 lb 10500 kg

3512(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

エアインレット

  • エアクリーナ

排気

  • 排気フランジアウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

発電機

  • IP23保護
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 次の特長を備えています。
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 冷却水温度
  • 発電機位相順序
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 冷却水温度低下
  • 油圧低下
  • DC電圧
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 自動/始動/停止コントロール
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • 非常停止
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 力率(位相別および平均)
  • アラーム確認
  • DC電圧
  • kVA(位相別、平均、%)
  • オーバースピード
  • IVRには次のものがあります。
  • RFIサプレッション
  • 非常停止押しボタン
  • パッケージマウントラジエータ(C175以外)
  • オーバースピード
  • 非常停止
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 環境シールドフロントフェイス
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • 速度調整
  • 動作時間
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 無効ドループ機能
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • V(L-LおよびL-N)
  • PLC機能
  • デジタル表示:
  • RPM
  • 冷却水温度上昇
  • デジタル表示:
  • kW-hr(合計)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 冷却水温度低下
  • 24 VDC動作
  • kW-hr(合計)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • kVAr-hr(合計)
  • EMCP 4.2B
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • kVAr-hr(合計)
  • kW(位相別、平均、%)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • エンジン冷却タイマ
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • エンジン冷却タイマ
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • クーラントレベル低下
  • 周波数(Hz)
  • コントロール:
  • 発電機位相順序
  • 冷却水温度上昇
  • 通信:
  • 逆出力(kW)(32)
  • V(L-LおよびL-N)、周波数(Hz)
  • アラーム確認
  • 環境シールドフロントフェイス
  • コントロール:
  • 動作時間
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 力率(位相別および平均)
  • kW(位相別、平均、%)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • エンジンサイクルクランク
  • 逆出力(kW)(32)
  • 24 VDC動作
  • ランプテスト
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 発電装置パッケージには、Caterpillar電圧レギュレータ(IVR)が含まれる
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • ランプテスト
  • 負荷ヒストグラム機能
  • 冷却水温度
  • 自動/始動/停止コントロール
  • 過電流(50/51)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • KVAR/PFモード
  • エンジンサイクルクランク
  • 三相電圧センシング
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • 油圧低下
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • EMCP 4発電装置コントローラ
  • RPM
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • A(位相別および平均)
  • クーラントレベル低下
  • A(位相別および平均)
  • EMCP 4.2コントローラには以下が装備されています。

冷却系統

  • ラジエータファンとファンドライブ
  • JWAC
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ファンおよびベルトガード
  • JWAC
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • クーラントレベルセンサ
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • 排気フランジアウトレット

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

発電装置およびアタッチメント

  • LV
  • コイル温度検出器
  • 三相ブラシレス、突極
  • 1,800フレームには、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、コイル温度検出器装備
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 発電装置パッケージには、Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)が含まれる
  • CDVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 6リード
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口。50 Hzモデル: IEC標準穴パターン
  • ランダム巻線

制御システム

  • Woodward 2301A等速調速機

潤滑システム

  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル
  • ギヤ式潤滑油ポンプ。
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 24 Vスタータモータ

発電機およびアタッチメント

  • ランダム巻線
  • LV
  • 6リード
  • 三相ブラシレス、突極

ゼネラル

  • 右側整備
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

3512(60 Hz) オプション装備品

排気

  • 排気マフラ

エアインレットシステム

  • エアインレット保護
  • エアクリーナ - 二重エレメント
  • リモートエアインレットアダプタ

発電機

  • 大型およびプレミアム発電機
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 結露防止ヒータ

サーキットブレーカ

  • ブレーカハーネス
  • EMAXブレーカ接続
  • EMAXブレーカ
  • エンクロージャ - コントロールパッケージ
  • ケーブル差込み口オプション
  • 低電圧、IEC標準穴
  • オプションのバスバー電源接続
  • バスバー接続

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

コントロールパネル

  • 通知装置モジュール
  • カスタマインターフェイスオプション
  • 補助ボックス
  • マウンチンググループ - 外部ボックスクリップ
  • ガバナ
  • 発電装置温度監視

冷却系統

  • 熱交換器
  • 3512 MUI 1500ラジエータPGS
  • ウォータレベルスイッチゲージ

マウンチング

  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBCアイソレータ
  • ラバー防振マウント

認証

  • EU適合宣言書
  • ユーラシア適合性認証(EAC)マーク
  • 欧州連合認定
  • 欧州指令適合発電装置、DoI (Declaration of Incorporation、適合宣言書)

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 大型バッテリ
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • マフラ
  • 壁取付けキットによる

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • スペースヒータキット
  • 発電装置変換 - IEおよびPM

計器類

  • 高温計

潤滑システム

  • オイルレベルReg-1浅型パン
  • 手動予潤滑排出ポンプ
  • 電動予潤滑ポンプ

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータオプション

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • ニュートラル接地 - LV
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • IBC耐震認証
  • ニュートラル接地接続

始動/充電システム

  • バッテリ充電器(10 Aおよび20 A)
  • バッテリセット - 24 V、乾式
  • スタータモータ — デュアル24 V
  • 充電オルタネータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 始動補助装置

ゼネラル

  • 一体型およびサブベース燃料タンク
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • エンジンバーリンググループ - 取付け済み
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • UL 2200パッケージ
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • EEC適合宣言書

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3512(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置
3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置
3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置
3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置

360 View