ATCモールドケース回路ブレーカおよびモールドケーススイッチ自動切換えスイッチ

ATS ATCブレーカ/コンタクタ ATCモールドケースサーキットブレーカおよびモールドケーススイッチATS

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格範囲
30~1,000 A
30~1,000 A
転送タイプ
オープントランジション
オープントランジション
スイッチタイプ
モールドケース
モールドケース

概要

Cat®切換えスイッチは、さまざまな予備電力用途向けに設計されています。コンパクトなパッケージに柔軟性、信頼性、価値を兼ね備えたスイッチです。オープントランジションブレーカベースの自動切換えスイッチ(ATS)により、非常から通常の電源供給に戻す際に電力の一時的な損失が可能な用途で、完全な切換えを行うことができます。CatオープントランジションMCCBおよびMCSタイプのATSでは、負荷への電源を遮断することなく、非常電源を定期的にテストできます。30~1,000 Aで使用できます。

利点

ATC-300+またはATC-900 マイクロプロセッサベースのコントローラ

耐久性に優れ、粉体塗装されたスチールNEMA 1、NEMA 3R、NEMA 4、およびNEMA 12

全モデル コントロールリレーおよび産業用リレー

ラグは90 �定格で、すべてのコントロールワイヤは、#16 AWG、タイプXLPE(温度定格125 �)となっています。

MCCBおよびMCS タイプのATS

負荷への電源を遮断することなく、非常電源を定期的にテストできます

製品仕様 ATCモールドケースサーキットブレーカおよびモールドケーススイッチATS

定格範囲 30~1,000 A 30~1,000 A
転送タイプ オープントランジション オープントランジション
スイッチタイプ モールドケース モールドケース
コントロール電源 30~1,000 A、2、3、または4極、100 %定格 30~1,000 A、2、3、または4極、100 %定格
システム電圧用 120~600 Vac、50/60 Hz 120~600 Vac、50/60 Hz
耐性 100,000 A、定格耐/閉路/遮断電流、480 Vac 100,000 A、定格耐/閉路/遮断電流、480 Vac
適用するテスト CSA C22.2 No. 178認定、IBC 2006、CBC 2007およびOSHPD CSA C22.2 No. 178認定、IBC 2006、CBC 2007およびOSHPD

ATCモールドケースサーキットブレーカおよびモールドケーススイッチATS 標準装備

コントロール装置と配線

  • すべてのコントロールリレーおよび産業用リレーは、ホコリや土にさらされるのを最小限に抑えるために、完全に密閉されています。ラグは90 º定格で、すべてのコントロールワイヤは、#16 AWG、タイプXLPE(温度定格125 º)となっています。

エンクロージャ

  • 耐久性に優れ、粉体塗装されたスチールNEMA 1、NEMA 3R、NEMA 12は、ATC-100およびATC-300+コントローラと一緒に使用できます。NEMA 4を使用できるのはATC-800コントローラだけです。エンクロージャは、Seismic準拠(BOCA、CBC、IBC、UBC)です。ヒンジには取外し可能なヒンジピンが付いているので、ドアを取外して壁に取り付けたり、整備が容易に行えます。ヒンジには、パッドロック可能なラッチが提供されています。

ATCモールドケースサーキットブレーカおよびモールドケーススイッチATS オプション装備品

選択可能なオプション

  • サービスエントランスに最適
  • 負荷順位付け接点
  • 自動または非自動操作を選択可能
  • 使用可能なコントローラ: ATC-100、ATC-300+、ATC-800
  • 現場で選択可能なマルチ定格、コントロール電圧変圧器(50/60 Hz)
  • サージ抑制
  • マルチメータオプションが使用可能
  • 一体型過電流保護
  • スペースヒータ
  • リモート通信
  • 統合RS-485ポート経由のRS-232またはModbusを介したATC-300+コントローラの通信
  • 2または4ポジションテストスイッチ

オプションの遅延トランジションには以下が含まれる:

  • 信号接点1NOと1NCの事前切換え
  • 時間遅延ニュートラル

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

ATCモールドケースサーキットブレーカおよびモールドケーススイッチATS を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

ATCモールドケース回路ブレーカおよびモールドケーススイッチ自動切換えスイッチ

ATCモールドケース回路ブレーカおよびモールドケーススイッチ自動切換えスイッチ