3612(60 Hz) | 3,350~5,320 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3616(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
5,320 ekW
5,320 ekW
最低定格
3,350 ekW
3,350 ekW
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

3616(60 Hz)

3,350~5,320 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社の3616ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電装置は、低燃費認証を取得しています。

利点

1,000時間 200,000,000 動作時間

世界各地の拠点

最大 10% 燃費の向上

実証削減額

1,000時間 20% 整備時間の短縮

シリンダごとの2個の点検ポート、セグメント式カムシャフト、個別の容易な整備

製品仕様 3616(60 Hz)

最高定格 5,320 ekW 5,320 ekW
最低定格 3,350 ekW 3,350 ekW
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 720 rpmおよび900 rpm 720 rpmおよび900 rpm
デューティサイクル 主要、常時 主要、常時
エンジンモデル 3616 V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル 3616 V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 18032 in³ 296 l
圧縮比 13:01 13:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 ダイレクトユニット噴射 ダイレクトユニット噴射
ガバナタイプ 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System) 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System)
長さ - 最大 404 in 10261.7 mm
幅 - 最大 99.62 in 2530.3 mm
高さ - 最大 156.6 in 3977.7 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 141840 lb 64470 kg

3616(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式
  • ターボチャージャ、水冷式、エンジンオイル潤滑済み
  • エアインレットシャットオフ

冷却系統

  • 3連オイルクーラ
  • ジャケットウォータサーモスタット
  • 水温レギュレータ
  • エンジンクーラントウォータドレーン
  • フロント取付けターボ

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド
  • 457 mm(18 in)Catボルトパターン
  • アダプタ、フレキシブル排気フィッティング付き

燃料系統

  • シンプレックスまたはデュプレックス

発電システム

  • 発電機別カスタムデータシート(ディーラが作成)

ガバナシステム

  • UGアクチュエータ

潤滑システム

  • サービス側エンジン(シリンダブロック検査カバーにマウント)
  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • 油圧調整バルブ
  • ウェットオイルサンプ。エンジン駆動メイン潤滑ポンプ、オイルポンプ、オイルライン、オイルパンを含む
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

マウンチングシステム

  • ダンパ、ねじれ振動
  • エンジンおよび発電機マウント

始動/充電システム

  • シングルポイントカスタム接続用のライングループ
  • 2モータ、エンジンは後部左側にマウント
  • エアサイレンサ
  • バルブタイプエアスタータ

全般:

  • ギヤ駆動ポンプ: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ
  • 塗装、Caterpillar Yellow

3616(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • スートフィルタ
  • ブースト制御バルブ
  • 垂直サポートブラケット
  • エアインレットアダプタ
  • エアクリーナルーバアセンブリ

冷却系統

  • 冷却系統補助
  • 補助ウォータポンプ
  • 単一回路用熱交換器
  • 補助タンク
  • 加熱補助

排気システム

  • フレキシブル排気フィッティング
  • 溶接フランジと関連ハードウェア

燃料系統

  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料系統接続部

発電システム

  • 三相、6リード、WYE
  • 結露防止スペースヒータ
  • コイル温度検出器
  • バスバー接続
  • クラスFインシュレーション

ガバナシステム

  • 723 Plus
  • 電子式/アクチュエータ
  • EGBアクチュエータ
  • デジタルプログラマ
  • 230 UA
  • バッテリバックアップ/電源

潤滑システム

  • 給脂ANSIアダプタ(緊急接続)
  • オイルパンドレーンバルブ

マウンチングシステム

  • アイソレータ
  • 非垂直固定
  • 垂直固定
  • スプリング式振動アイソレータ

始動/充電システム

  • 圧力レジューシングバルブ
  • 圧縮空気フレックスホース
  • タービンタイプエアスタータ
  • 冗長エアスタータ

全般:

  • カスタム塗装色

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3616(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3616

3616