XQ2280(2,000 kW)Tier 4 Finalレンタル

可搬式発電装置 XQ2280 Tier 4 Final

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
1,825 ekW(2,280 kVA)
1,825 ekW(2,280 kVA)
振動数
60 Hz
60 Hz
電圧
480/277 V
480/277 V

概要

1825 ekWモバイルディーゼル発電装置

CAT® XQ2280レンタル電力モジュールは、米国EPA Tier 4 Final排出ガス基準に適合するCATレンタル発電装置の製品ラインを拡張するものです。
CAT 3516Cエンジンによって駆動されるCAT XQ2280電力モジュールは、最大2 MWの予備電源または1,825 kWの主電源を提供します。
XQ2280には、設置と導入にかかる時間を削減するように設計された拡張コントロールシステムが搭載されています。
高度な製品の自律性とモニタリング能力により、現場作業員によるサポートの必要性が減り、オペレータがさらされる危険を最小限に留め、現場の性能およびメンテナンスデータを簡単に表示、保存、分析できます。
このモジュールは、スタンドアロン環境にも、発電所用ソリューションの多数のユニットと組み合わせる場合にも、または世界中の供給系をサポートする場合にも、最適です。
CAT XQ2280は、データセンター、医療施設、都市インフラストラクチャ、廃水処理プラントおよびその他の公共設備、採掘および採石現場、その他の大規模な用途に適しています。

製品仕様 XQ2280 Tier 4 Final

定格(主要電力) 1,825 ekW(2,280 kVA) 1,825 ekW(2,280 kVA)
振動数 60 Hz 60 Hz
電圧 480/277 V 480/277 V
燃料/排出ガス戦略 米国EPA Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final
定格(予備電力) 2,000 ekW(2,500 kVA) 2,000 ekW(2,500 kVA)
エンジン CAT® 3516C CAT® 3516C
燃料 ディーゼル ディーゼル
幅 - シャーシを除く 96 in 2438 mm
高さ - シャーシを除く 2896 mm 114 in
長さ - シャーシを除く 576 in 14630 mm
質量 - シャーシを除く。潤滑油および冷却水を含む 82000 lb 37195 kg

XQ2280 Tier 4 Final 標準装備

CAT 3516Cディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 電子式ADEM A4エンジンコントロール
  • EPA Tier 4 FinalおよびCARB排出ガス認証
  • ターボチャージャ、エアツーウォータアフタクーラ付き
  • 後処理モジュール。 尿素水系統

オルタネータおよびオルタネータアタッチメント

  • 三相、ブラシレス、12リード、永久磁石励磁式
  • 1667フレーム
  • 沿岸部向け絶縁保護および結露防止スペースヒータ
  • VAR/PFコントロール付きIVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 40 °Cの外気温で120 °Cの温度上昇に対応

コントロールパネル

  • EMCP 4.4発電装置取付けデジタルコントローラ
  • 車外からアクセス可能なカラータッチスクリーンHMIコントロールセンタ
  • 手動および自動並列化機能

制御システム

  • 電気式制御システム ADEM™ A3

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 水平分離取付け式ラジエータ、空気をコンテナから垂直に排出
  • 主要電力定格および500 mで43 °Cの周囲環境を提供

充電/始動システム

  • 120V、50 Aバッテリ充電器
  • 60 A充電オルタネータ
  • バッテリ用ソーラーメンテナ
  • デュアル24 Vスタータモータ

燃料系統

  • 1,050 gal(3,975 L)二重壁燃料タンク、UL 142およびULc 601登録済み、カナダ運輸省の要件に適合、75 %プライムで10時間運転、外部燃料充填
  • 車載燃料および外部燃料へのトランスファポンプ
  • プライマリ燃料フィルタ(x3)および一体型ウォータセパレータ
  • 燃料トランスファおよび燃料タンクオーバーフロー用外部接続

配電

  • 外部からの高いアクセス性、振動隔離、3200A LSIG、UL登録、先進保護機能および電力メータリングを備える100 kAICブレーカ
  • バスバー接続
  • 取外し可能なプレキシガラスプレート、ライブバス保護用の安全スイッチ付き

防音仕様コンテナ

  • 48フィートのISOハイキューブコンテナ
  • SAEJ1074に基づいて75 %の主要負荷で測定した7 mにおける騒音レベルは81 dB(A)
  • 防音仕様エアインテイクルーバおよび5箇所のロック可能な乗員用ドア(非常用解錠装置付き)

潤滑システム

  • 水冷式オイルクーラ付きフルフローオイルフィルタ
  • オイルドレーンラインはエンジンレールに配線

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了
  • メーカーの完全保証
  • UL、NEMA、ISOおよびIEEE規格

XQ2280 Tier 4 Final を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280