Cat EGPスイッチギヤ

スイッチギヤおよび並列化コントロール Cat EGPスイッチギヤ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

コンフィギュレーション
非常電源および予備電源用途向けのダウンストリーム切換えスイッチと連携して、複数の発電装置、固定具、負荷ブレーカのコントロールとモニタリングができる、構成可能なPLCベースの据置き型スイッチギヤ
非常電源および予備電源用途向けのダウンストリーム切換えスイッチと連携して、複数の発電装置、固定具、負荷ブレーカのコントロールとモニタリングができる、構成可能なPLCベースの据置き型スイッチギヤ
運転モード
マルチユニットアイランドおよびマルチユニットスタンバイモード(オプションの冗長コントロールおよびコンポーネントを使用)
マルチユニットアイランドおよびマルチユニットスタンバイモード(オプションの冗長コントロールおよびコンポーネントを使用)
用途
LVおよびMV(208 V~38 kV)
LVおよびMV(208 V~38 kV)

概要

Caterpillar社では、幅広い用途に対応できる標準スイッチギヤ製品を用意しています。また、お客様固有のプロジェクトニーズを満たす専用設計システムも提供できます。緊急発電機並列化(EGP)製品は、絶縁した発電機バスでの並列化に対応しており、主要電力または非常用スタンバイシステムでよく利用されます。Caterpillar標準スイッチギヤ製品を利用することで、Caterpillar発電装置のモニタリングとコントロールのすべての要素を単一のサプライヤのパッケージにまとめることができます。Caterpillar社では、お客様固有の要件と機能を満たすカスタムスイッチギヤの設計と製造も行っています。

利点

自動作動

デッドバス調整、負荷制限/負荷追加機能、負荷/無負荷テスト

試運転時間の短縮

Caterpillar発電装置への高速ネットワーク接続

柔軟な電力供給

UL 891、UL1558、ANSI37.20 -屋内、屋外、Eハウス

製品仕様 Cat EGPスイッチギヤ

コンフィギュレーション 非常電源および予備電源用途向けのダウンストリーム切換えスイッチと連携して、複数の発電装置、固定具、負荷ブレーカのコントロールとモニタリングができる、構成可能なPLCベースの据置き型スイッチギヤ 非常電源および予備電源用途向けのダウンストリーム切換えスイッチと連携して、複数の発電装置、固定具、負荷ブレーカのコントロールとモニタリングができる、構成可能なPLCベースの据置き型スイッチギヤ
運転モード マルチユニットアイランドおよびマルチユニットスタンバイモード(オプションの冗長コントロールおよびコンポーネントを使用) マルチユニットアイランドおよびマルチユニットスタンバイモード(オプションの冗長コントロールおよびコンポーネントを使用)
用途 LVおよびMV(208 V~38 kV) LVおよびMV(208 V~38 kV)
ANSI保護機器 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51
認証 IBC、CBC、UBCおよびOSHPD認定 IBC、CBC、UBCおよびOSHPD認定
制御パネルエンクロージャ NEMA 1またはNEMA 3R自立構造 NEMA 1またはNEMA 3R自立構造
作動温度 0 °C~50 °C 0 °C~50 °C
保管温度 -20 °C~+60 °C -20 °C~+60 °C
低電圧標準 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558またはUL 891、NFPA 110、NFPA 99およびNFPA 70 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558またはUL 891、NFPA 110、NFPA 99およびNFPA 70
中電圧標準 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99およびNFPA 1110 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99およびNFPA 1110

Cat EGPスイッチギヤ 標準装備

EGPスイッチギヤ

  • 19”弾性表面波式カラーまたは15”抵抗式カラータッチスクリーンを選択
  • 各発電装置に非常停止ボタン装備
  • インスタントオートスイッチ
  • 発電機需要優先コントロール
  • オーディオアラームおよびホーン消音ボタン
  • インジケータ付きサーキットブレーカコントロールスイッチ

Cat EGPスイッチギヤ オプション装備品

データテーブルインターフェイス

  • * ビル管理システムとインターフェイスし、Modbus RTUまたはTCPを介してすべてのシステムパラメータをモニタリングできます

補助ハードウェアの同期チェックリレー(ANSI 25デバイス)

  • * 追加の個別同期保護を提供します

リモート電源モニタリングシステム

  • * ブレーカの状態、アラーム、メータリングおよびその他のオペレーティングパラメータをモニタします

Cat EGPスイッチギヤ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

Cat EGPスイッチギヤ

Cat EGPスイッチギヤ