ATCパワーブレーカバイパス隔離オープン/クローズドトランジションATS

ATS ATCブレーカ/コンタクタ ATCパワーブレーカバイパス隔離オープン/クローズドトランジションATS

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格範囲
200~5,000 A
200~5,000 A
転送タイプ
バイパス隔離、クローズドトランジション
バイパス隔離、クローズドトランジション
スイッチタイプ
電力ブレーカ
電力ブレーカ

概要

Cat切換えスイッチは、さまざまな予備電力用途向けに設計されています。コンパクトなパッケージに柔軟性、信頼性、価値を兼ね備えたスイッチです。バイパス絶縁自動切換えスイッチ(ATS)は、重要な負荷への非常用電源を中断なしに常に維持する必要がある用途で、完全に機能した切換えを実現します。このような設計により、電気系統のサービス中に電力が中断されることなく、電源切換え機構の点検、メンテナンスまたは交換が可能になります。ブレーカベースのバイパス隔離ATSは200 A~5,000 Aの製品を用意しています。

利点

ATC-900は マイクロプロセッサベースのコントローラおよび電力ブレーカ

フル30サイクル短時間耐性機能、パワーサーキットブレーカの30サイクル、85 kA短時間定格

全モデル コントロールリレーおよび産業用リレー

ラグは90 ¿½定格で、すべてのコントロールワイヤは、#16 AWG、タイプXLPE(温度定格125 �)となっています。

高い耐久性 耐久性に優れ、粉体塗装されたスチールNEMA 1、3R、12いずれかのエンクロージャと3つのドアヒンジ。

取外し可能なヒンジピンが付いているヒンジには、パッドロック可能なラッチが提供されています。

製品仕様 ATCパワーブレーカバイパス隔離オープン/クローズドトランジションATS

定格範囲 200~5,000 A 200~5,000 A
転送タイプ バイパス隔離、クローズドトランジション バイパス隔離、クローズドトランジション
スイッチタイプ 電力ブレーカ 電力ブレーカ
コントロール電源 200~5,000 A、2極、3極、4極
100 %定格短絡
200~5,000 A、2極、3極、4極
100 %定格短絡
システム電圧用 120~600 Vac、50/60 Hz 120~600 Vac、50/60 Hz
時間耐性 30サイクルで85,000 30サイクルで85,000
耐性 100 kAIC、600 V、3サイクル 100 kAIC、600 V、3サイクル
適用するテスト CSA C22.2 No. 178認定
UL 1008リステッド(最大3,200 A)
UL 891リステッド(4,000 Aおよび5,000 A)
CSA C22.2 No. 178認定
UL 1008リステッド(最大3,200 A)
UL 891リステッド(4,000 Aおよび5,000 A)

ATCパワーブレーカバイパス隔離オープン/クローズドトランジションATS 標準装備

コントロール装置と配線

  • すべてのコントロールリレーおよび産業用リレーは、ホコリや土にさらされるのを最小限に抑えるために、完全に密閉されています。ラグは90 º定格で、すべてのコントロールワイヤは、#16 AWG、タイプXLPE(温度定格125 º)となっています。

エンクロージャ

  • 耐久性に優れ、粉体塗装されたスチールNEMA 1、3R、12いずれかのエンクロージャと3つのドアヒンジにより、ドアおよびドアに取り付けられた装置を適切にサポートします。ヒンジには取外し可能なヒンジピンが付いているので、ドアを取外して壁に取り付けたり、整備が容易に行えます。ヒンジには、パッドロック可能なラッチが提供されています。

ATCパワーブレーカバイパス隔離オープン/クローズドトランジションATS オプション装備品

選択可能なオプション

  • サージ抑制
  • 現場で選択可能なマルチ定格、コントロール電圧変圧器(50/60 Hz)
  • 一体型サービスエントランス
  • スペースヒータ
  • リモート通信
  • マルチメータオプションが使用可能
  • 2または4ポジションテストスイッチ
  • 自動または非自動操作を選択可能
  • オープン/クローズドトランジション
  • 負荷順位付け接点
  • 一体型過電流保護
  • Seismic Zone 4準拠(BOCA、CBC、IBC、UBC、OSHPD)

オプションの遅延トランジションには以下が含まれる:

  • 信号接点1NOと1NCの事前切換え
  • 時間遅延ニュートラル
  • 同相トランジション

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

ATCパワーブレーカバイパス隔離オープン/クローズドトランジションATS を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

ATCパワーブレーカバイパス隔離オープン/クローズドトランジションATS

ATCパワーブレーカバイパス隔離オープン/クローズドトランジションATS