3412C(50 Hz) | 680 ~ 900 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3412C(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
900 kVA
900 kVA
最低定格
680 kVA
680 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

680 ~ 900 kVAディーゼル発電装置

Caterpillar社は、優れた柔軟性、拡張性、信頼性、コスト効率を実現する電力ソリューションによって、発電市場をリードしています。

利点

ブロック負荷を 100% ワンステップで受容

作業に影響を与えずに大きな負荷に対応

最新の ADEM 5 コントローラ

全範囲の負荷に対して正確な制御を実施

アップグレード可能なコントロール。簡単に 後付けできる EMCP 4.3/4.4コントローラ

製品仕様 3412C(50 Hz)

最高定格 900 kVA 900 kVA
最低定格 680 kVA 680 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル 3412C TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル 3412C TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 1648.86 in³ 27.02 l
圧縮比 13:01 13:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 ポンプおよびライン ポンプおよびライン
ガバナタイプ ADEM™ A5 ADEM™ A5
長さ - 最大 162.4 in 4125 mm
幅 - 最小 75 in 1906 mm
幅 - 最大 78.3 in 1989 mm
高さ - 最大 75 in 1906 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 12039 lb 5461 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 13030 lb 5910 kg

3412C(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • EMCP 4.2B
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • 次の特長を備えています。
  • 電圧調整
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • V(L-LおよびL-N)
  • 逆出力(kW)(32)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 速度調整
  • 冷却水温度低下
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 発電機の温度監視モジュール
  • DC電圧
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • A(位相別および平均)
  • 冷却水温度上昇
  • 24 VDC動作
  • 通信
  • 力率(位相別および平均)
  • 以下のオプションモジュールと互換性あり:
  • クーラントレベル低下
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • デジタルI/Oモジュール
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • 油圧低下
  • リモートシリアル通知装置
  • エンジンサイクルクランク
  • ローカル通知装置
  • デジタル表示:
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 発電機位相順序
  • 非常停止
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 運転/自動/停止コントロール
  • 動作時間
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 非常停止押しボタン
  • 周波数(Hz)
  • 冷却水温度
  • オーバースピード
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • kW-hr(合計)
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • リモートCAN通知装置
  • 過電流(50/51)
  • kW(位相別、平均、%)
  • RPM
  • プログラム可能な保護リレー機能:

冷却系統

  • ガード付きラジエータ(50 °Cに対応するサイズ)
  • クーラントレベル運転停止
  • バルブ付き冷却水ドレーンライン(ベース端部に接続)
  • ファンおよびベルトガード
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

排気システム

  • ANSI型出口フランジ装備のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、ボルト接合溶接フランジ、出荷時組込みなし

燃料系統

  • プライマリ/セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン(ベースで終了)
  • ウォータセパレータ

発電機およびアタッチメント

  • 2:1ボルト/Hz
  • バスバー終端
  • 三相センシング
  • H種絶縁
  • 受動的ドループ
  • VR6電圧レギュレータ
  • SR4B自励
  • 12リード
  • クラスF温度上昇

制御システム

  • Cat電動ガバナ

潤滑システム

  • オイルドレーンラインとバルブ(ベース端部に接続)
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ
  • フュームディスポーザル、ラジエータ前部に接続

マウンチングシステム

  • ベース、ベースおよびエンジン - 発電機間の線形振動アイソレータを装備した成形鋼製

始動/充電システム

  • 45 A充電オルタネータ
  • ラック、ケーブル付きバッテリ
  • 燃料シャットオフソレノイド
  • 24 V始動モータ

3412C(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • オープンエレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • 1,600 A、3極、非UL 100 %定格、24VDC分路トリップ
  • 1,250、1,600 A、3極、IEC 100 %定格、24VDC分路トリップ

コントロールパネル

  • 発電装置温度監視パッケージ
  • EMCP 4.4
  • 第1ローカル通知装置
  • 盗難防止パネルドア
  • リモートカスタム通知装置
  • EMCP 4.3
  • ローカル独立I/Oパッケージ
  • 共通アラーム/運転停止リレー
  • 接地異常リレー
  • 発電機稼動VFC

冷却系統

  • ラジエータダクトフランジ
  • ジャケットウォータヒータ

欧州における認定

  • ユーラシア適合性認証(EAC)マーク

排気システム

  • 壁取付けキットによる
  • マフラ
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • エルボキット

発電機およびアタッチメント

  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • スペースヒータ
  • デジタル電圧レギュレータ
  • 大型およびプレミアム発電機

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • 燃料タンクベース(1,200 L)

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)

始動/充電

  • 大型バッテリ
  • バッテリ充電器
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム

制御システム

  • 電気負荷共有

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3412C(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3412Cフロント左側

3412Cフロント右側

3412Cリア右側

3412Cリア左側

3412Cフロント左側
3412Cフロント右側
3412Cリア右側
3412Cリア左側

360 View