DE55 GC(50 Hz)C3.3 | 55 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE55 GC(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
55 kVA
55 kVA
最低定格
55 kVA
55 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

55 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで55 kVAの電力を高い信頼性で生産するDE55 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。

利点

予備部品 98% 24時間以内にお届け

世界トップレベルの製品サポートネットワークにより、メンテナンスおよびサービスの必要性に応じて予備部品をすぐに利用できます。

最大 12% 付随的負荷を削減

バッテリ充電器およびクーラントヒータ用スマートタイマースイッチ/コントロールにより、電力網の使用を低減します

最大で 19% 設置スペースを削減

設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します

製品仕様 DE55 GC(50 Hz)

最高定格 55 kVA 55 kVA
最低定格 55 kVA 55 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 201.4 in³ 3.3 l
圧縮比 17.25:1 17.25:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直列 直列
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 76.6 in 1945 mm
幅 - 最大 34.3 in 870 mm
高さ - 最大 48.7 in 1238 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 2114 lb 959 kg

DE55 GC(50 Hz) 標準装備

エンジン

  • C3.3、直列3気筒、4ストロークディーゼル

発電装置コントローラ

  • GCCP 1.1

ガバナ

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

空気、冷却および排気

  • エンクロージャサイレンサ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

DE55 GC(50 Hz) オプション装備品

認証

  • オーストラリア、CIS、湾岸認証
  • 認定証明

オルタネータ要件

  • スペースヒータ

補助供給電圧

  • 120 V

燃料保管

  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 格納付き一重壁タンク
  • 燃料レベル低下アラーム
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル超過アラーム

発電装置コントローラ

  • バッテリ充電器
  • 発電装置稼働用のボルトフリー接点
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • アース異常
  • パネル取付けの音声アラーム
  • 接地漏電
  • USB ~ RS485通信デバイス
  • 非常停止、キー付き
  • クーラントレベル低下時の運転停止
  • 予備電源パック(スマートジャケットウォータヒータ、バッテリ充電器)
  • バッテリ
  • クーラントヒータ

サーキットブレーカ

  • 3極サーキットブレーカ63 A
  • 3極サーキットブレーカ80 A
  • 3極サーキットブレーカ100 A
  • 3極サーキットブレーカ125 A
  • 3極サーキットブレーカ160 A
  • 3極サーキットブレーカ200 A
  • 4極サーキットブレーカ80 A
  • 4極サーキットブレーカ63 A
  • 4極サーキットブレーカ100 A
  • 4極サーキットブレーカ125 A
  • 4極サーキットブレーカ160 A
  • 4極サーキットブレーカ200 A
  • サーキットブレーカパッドロック
  • ニュートラルアースリンク
  • ブレーカのアラームスイッチを通した過負荷

試験およびパッケージング

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

DE55 GC(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View