C4.4(60 Hz) | 36 ~ 100 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C4.4(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
100 ekW
100 ekW
最低定格
36 ekW
36 ekW
排出ガス/燃料戦略
規制なし、EU Stage II
規制なし、EU Stage II

概要

36 ~ 100 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで36 ~ 100 ekWの電力を高い信頼性で生産するC4.4ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC4.4はEPA据置き型緊急(Tier 3)排出ガス基準に適合しています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

過酷な環境で 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

製品仕様 C4.4(60 Hz)

最高定格 100 ekW 100 ekW
最低定格 36 ekW 36 ekW
排出ガス/燃料戦略 規制なし、EU Stage II 規制なし、EU Stage II
電圧 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.13 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 268.5 in 4.4 l
圧縮比 18.2:1 18.2:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 電子式(調整可能) 電子式(調整可能)
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 75.8 in 1925 mm
幅 - 最大 44.1 in 1120 mm
高さ - 最大 53.6 in 1361 mm

C4.4(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

エアインレット

  • エアクリーナ

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

排気

  • 排気フランジアウトレット

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備、単層一体型燃料タンク(8時間)を備えた成形鋼製

燃料

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • 燃料プライミングポンプ

発電機

  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 12リード
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • IP23保護

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

電力遮断

  • バスバー

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とドラッグポイント含む
  • 冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリ

C4.4(60 Hz) オプション装備品

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

発電機

  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 結露防止ヒータ

オルタネータシステム

  • 三相センシング
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • Rフレーム補助巻線
  • 直交ドループキット
  • LCフレームオルタネータ(沿岸部向けインシュレーション保護)

サーキットブレーカ

  • サーキットブレーカのアップグレード - 4極サーキットブレーカから250 A、400 A、630 Aヘ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

コントロールパネル

  • GCCP 1.3
  • 負荷共有モジュール
  • デジタルI/Oモジュール
  • リモートモニタリングソフトウェア
  • ローカルおよびリモート通知装置モジュール

冷却系統

  • クーラントヒータ
  • クーラントレベル低下時の運転停止
  • 低冷却水温度アラーム

コントロールパネルのオプション

  • 地絡(ワイヤ2本のみ)
  • GCCP 1.3
  • ボルトフリー接点
  • 非常停止、キー付き
  • バッテリ充電器
  • パネル取付けの音声アラーム
  • コントロールパネルヒータ
  • 回転数調整ポテンショメータ
  • 電圧調整ポテンショメータ
  • 接地漏電(2線のみ)
  • ブレーカによる過負荷シャットダウン

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • 充電オルタネータ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • バッテリ充電器
  • 大型バッテリ

エンクロージャ

  • 防音仕様レベル2エンクロージャ
  • 防音仕様レベル1(亜鉛メッキ)
  • レンタルパック - CAEレンタルオプションのみ

欧州における認定

  • STDセットにアップグレード(CE認定)

燃料系統

  • 開放型装置用小型スキッドベース
  • 燃料レベル低下アラーム
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • バンド燃料タンク
  • オープンセットナロー幅タンクベース
  • CALGエンクロージャセット用スキッドベース
  • 燃料レベル超過アラーム

ゼネラル

  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • UL 2200パッケージ
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • EEC適合宣言書
  • 一体型およびサブベース燃料タンク

グローバルな認定

  • CIS認定

取付けオプション

  • 取外し式バッテリ
  • 電子制御ガバナ
  • 産業用サイレンサ
  • サイレンサ取付けキット
  • 外部1点式リフト - エンクロージャ

特別梱包/出荷時検査

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

標準 - アクセサリ/その他

  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • ストーンガード/ラジエータトランスフランジ
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C4.4(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C4.4開放型装置(リア右側)

C4.4開放型装置(リア左側)

C4.4開放型装置(フロント右側)

C4.4開放型装置(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

C4.4開放型装置(リア右側)
C4.4開放型装置(リア左側)
C4.4開放型装置(フロント右側)
C4.4開放型装置(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View