3516E(60 Hz) | 2,500~2,750 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516E(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2,750 ekW
2,750 ekW
主要電力定格
2500 ekW
2500 ekW
排出ガス/燃料戦略
Tier 2、低NOx
Tier 2、低NOx

概要

2,500~2,750 ekWディーゼル発電装置

3516Eディーゼル発電装置は、予備電源および主要電源に対応し、お客様の電力基準に適合するように開発されています。各発電装置は60 Hzで2,500~2,750 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。この発電装置は、米国EPA緊急時のみ使用据置き型(Tier 2)に適合しています。

利点

最大で 11% 設置スペースを削減

設置面積をより小さく

質量を最大で 31% 低減

必要な構造支柱の量を削減

最大出力を最高で 55°C 外気温

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

製品仕様 3516E(60 Hz)

予備電力定格 2,750 ekW 2,750 ekW
主要電力定格 2500 ekW 2500 ekW
排出ガス/燃料戦略 Tier 2、低NOx Tier 2、低NOx
電圧 416~13,800 V 416~13,800 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源
最高定格 2,750 ekW 2,750 ekW
最低定格 2500 ekW 2500 ekW
エンジンモデル 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.47 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4765 in³ 78.1 l
圧縮比 14.7:1 14.7:1
吸気方式 ATAAC ATAAC
燃料系統 EUI EUI
ガバナタイプ Adem™ A5 Adem™ A5
長さ - 最大 311.9 in 7922 mm
幅 - 最大 104 in 2640 mm
高さ - 最大 131.6 in 3342 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 40750 lb 18480 kg

3516E(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)
  • エアクリーナ

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • クーラントレベルセンサ
  • JWAC
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ファンおよびベルトガード

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • 燃料プライミングポンプ

発電機

  • IP23保護
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合

電力遮断

  • バスバー

始動/充電

  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 充電オルタネータ

コントロールパネル

  • 通信:
  • プログラム可能なデジタル入力6個
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 油圧低下
  • 環境シールドフロントフェイス
  • V(L-LおよびL-N)
  • 非常停止押しボタン
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 逆出力(kW)(32)
  • エンジンサイクルクランク
  • ランプテスト
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • kW-hr(合計)
  • 速度調整
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • エンジン冷却タイマ
  • 過電流(50/51)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • kW(位相別、平均、%)
  • kVAr-hr(合計)
  • 発電機位相順序
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 冷却水温度低下
  • A(位相別および平均)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • クーラントレベル低下
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • CAT ECSコントローラの装備:
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • Cat ECS 100
  • オーバースピード
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • DC電圧
  • 周波数(Hz)
  • 冷却水温度上昇
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 動作時間
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 冷却水温度
  • 力率(位相別および平均)
  • デジタル表示:
  • パネルライト
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • コントロール:
  • 24 VDC動作
  • アラーム確認
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • kVA(位相別、平均、%)

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • 燃料プライミングポンプ

発電装置およびアタッチメント

  • 成形巻線
  • 三相ブラシレス、突極
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • コイル温度検出器
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 結露防止スペースヒータ
  • 右側拡張端子ボックス、バスバー接続、下部ケーブル差込み口
  • 6リード
  • NEMA標準穴パターン

制御システム

  • ADEM III

資料

  • パーツブック
  • 取扱説明書

潤滑システム

  • 一体型潤滑油クーラ
  • フュームディスポーザル
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 潤滑油
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • 右側整備

3516E(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレット保護
  • リモートエアインレットアダプタ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • ヘビーデューティエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • バスバー接続
  • Pフレームブレーカ接続
  • Rフレームブレーカ接続
  • オプションのバスバー電源接続
  • サーキットブレーカハーネス
  • Masterpactブレーカ接続
  • ケーブル差込み口オプション
  • 2,000、2,500、3,200、4,000 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • 2,000、2,500、3,200、4,000、5,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • 1,600、2,000、2,500、3,000、4,000、5,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠

コントロールパネル

  • カスタマインターフェイスオプション
  • マウンチンググループ - 外部ボックスクリップ
  • EMCP 4.4
  • PCモニタリング(リモートおよびローカル)
  • 地上高
  • 負荷共有モジュールオプション
  • 通知装置モジュール
  • 補助ボックス
  • 言語オプション
  • リモート回転数調整
  • 盗難防止パネルドア
  • 電圧上げ/下げスイッチ
  • 発電装置温度監視

冷却系統

  • 補助タンク
  • オプションのサーペンタインラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • オプションのATAACラジエータ

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジおよび排気フィッティング
  • フランジ
  • Yアダプタ
  • マフラ

燃料系統

  • デュプレックス燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • ディファレンシャル変流器 - 8.7および15 kVクラス
  • オルタネータエアクリーナ

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • 手動予潤滑ポンプ
  • 標準サンプ内の潤滑油
  • オイルレベルレギュレータ
  • 電動予潤滑ポンプ

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC耐震アイソレータNORAD
  • パック式低効率アイソレータ

電源接続

  • ニュートラル接地接続
  • 2,700および3,000フレーム
  • 接地グループ

特別試験/レポート

  • IBC認証
  • 発電装置試験レポート
  • ねじれ振動分析
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 標準エンジン試験料金
  • 燃料消費試験
  • 発電装置消費試験

始動/充電システム

  • スタータカバー
  • スタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • ジャケットウォータヒータ
  • エンジンベアリンググループ
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • エアスタータモータ

ゼネラル

  • 特殊塗料の色
  • US AIDエンブレム

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516E(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516E発電装置パッケージ、

3516E発電装置パッケージ、

3516E発電装置パッケージ、

3516E発電装置パッケージ、

3516E発電装置パッケージ、
3516E発電装置パッケージ、
3516E発電装置パッケージ、
3516E発電装置パッケージ、