DE400E0(50 Hz) | 400 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 C13 | DE400E0

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
400 kVA
400 kVA
最高定格
400 kVA
400 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

400 kVAディーゼル発電装置

DE400E0ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。50 Hzで400 kVAの電力を高い信頼性で生成するDE400E0ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化された 燃料 消費量

高い信頼性、 500 時間を超える試験実績

製品仕様 C13 | DE400E0

最低定格 400 kVA 400 kVA
最高定格 400 kVA 400 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 200 ~ 400 V 200 ~ 400 V
振動数 50 Hz 50 Hz
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き

C13 | DE400E0 標準装備

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル

オルタネータおよびオルタネータアタッチメント

  • 12リード
  • IP23保護
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)

C13 | DE400E0 オプション装備品

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル
  • アース異常および接地漏電

C13 | DE400E0 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C 13ディーゼル発電機(リア右側)

C 13ディーゼル発電機(リア左側)

C 13ディーゼル発電機(リア右側)
C 13ディーゼル発電機(リア左側)