G3516H 2,000 kW

ガス発電装置 CHP2000

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
1,982 ekW(1 pf)
1,982 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス
天然ガス
最高の電気効率
42.90%
42.90%

概要

1,419~2,027 kWガス発電機

CHP2000は、定格4,160 Vの発電機を備えた、天然ガスを燃料とする定格2.0 MWのCAT® G3516Hエンジン向けに標準化された熱電併給(CHP)用エンクロージャです。CHP用途において、CATガス発電装置は、電気負荷に対して電力を供給すると同時に、施設内の熱を必要とする用途に熱エネルギーも供給します。Caterpillarでは、包括的なCHPソリューションが提供されているため、追加のエンジニアリングやプロジェクト管理を外注する必要はありません。

利点

最大 5% の所有コストおよびオペレーティングコストを削減

電気効率の向上とメンテナンス間隔の延長により、アップタイムを増やしてコストを削減します

最大 85.9% パッケージ合計効率

電気負荷に対する42.9 %の電力効率と、熱エネルギー需要に対する43 %の熱効率を同時に実現する複合的な施設ソリューション。

全長 63 ft 標準化されたエンクロージャ

堅牢性、安全、搬送性を実現するように設計および製造されています。このため、設置が簡単で、短いリードタイムでCHPプロジェクトを導入できます。

製品仕様 CHP2000

常時電力定格 1,982 ekW(1 pf) 1,982 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス 天然ガス
最高の電気効率 42.90% 42.90%
振動数 60 Hz 60 Hz
RPM 1500 1500
振動数 60 Hz 60 Hz
エンジンモデル G3516H G3516H
総行程容積(排気量) 4765 in³ 78 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
燃料系統 電子式燃料制御バルブ 電子式燃料制御バルブ
ガバナタイプ ADEM™ A4 ADEM™ A4
圧縮比 11.1 11.1
長さ 716 in 18200 mm
155 in 3940 mm
高さ 467 in 11850 mm
乾燥質量 - 発電装置 40384 lb 18315 kg
質量 166600 lb 75500 kg

CHP2000 標準装備

エンジン

  • G3520H、V型20気筒、4行程サイクル、ガスエンジン。31.5~47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガスで動作します。ターボチャージャ付き独立回路アフタクーリング。

コントロールパネル

  • パッケージでは、EMCP 4.3コントロールパネルシステムによりエンジンおよび発電機を監視および保護でき、CAT IVRによる電圧調整により過渡応答性能が向上されています。コントロール類では、自動並列化AGC-4コントローラ、負荷共有、VFD制御、主要発電機の保護などが提供されており、汎用性ならびにパッケージの稼働率および監視機能が向上されています。

エアインレット

  • パッケージマウントエアクリーナ、サービスインジケータ付き

冷却系統

  • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
  • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • 標準冷却により、500m以下の高度ではパフォーマンスの低下なく、100 %連続定格で、窒素酸化物250 mg/Nm3、40 °C(104 °F)の周囲環境を提供します。

コンテナ格納型モジュール

  • NSPS FactoryおよびUL2200に準拠、CSA/TSSA。7 m(23 ft)で75 dB(A)の防音仕様。防音仕様のエアインテイクルーバとロック可能な乗員用ドア(非常用解錠装置付き)。コンテナの側壁に組み込まれた左側および右側のエンジンサービスドア。3インチのANSIフランジカスタマ燃料接続部。

発電機の制御および保護

  • 一体型クランクケース換気システム(CCV)と外部燃料接続付きのガス燃料トレーンNFPA37およびCSAB149.3により、使いやすさと監視機能がひとまとめになっています。

運転モード

  • 単体でのスタンドアロン運転、アイランドモードによる他の電源モジュールとの並列化および負荷共有、単体-ユーティリティモードの並列化によるベース負荷制御が可能です。

潤滑油メークアップシステム

  • 潤滑油メークアップタンク(50 gal)、廃油タンク(300 gal/2回分のオイル交換)、 精製油タンク(500 gal/2回分のオイル交換 + メークアップ)、およびオイルレベルレギュレータを保持する一体型のエンクロージャ。レベル低下の通知機能。

排気

  • 車外取付けの排気システム(マフラおよび熱交換器)
  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
  • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き
  • センターセクション冷却ターボチャージャ、Catフランジアウトレット付き

ゼネラル

  • 火災検知システム

サーキットブレーカ

  • LSI長期、短期、即時通知装置
  • 5,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • リア搭載

燃料系統

  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです
  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御

イグニッションシステム

  • エレクトロニックイグニッションシステム(ADEM A4により制御)
  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST)

発電機

  • ダブルベアリングSR5 1866フレーム、ブラシレス、成形巻線、12リード設計、永久磁石励磁式、三相、CAT IVR付き、クラスFの温度で作動するクラスHのインシュレーション。ステータおよびベアリング温度モニタリングおよび結露防止スペースヒータ。
  • SR4B
  • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、三相検出およびKVAR/PFコントロール付き
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールはグロスブラック)
  • バスバー接続
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • パーツブック
  • 受動的ドループ
  • SR5
  • 結露防止スペースヒータ
  • RHサービス
  • 取扱説明書
  • コイル温度検出器

制御システム

  • ADEM A4、4~20 mA(0~5 VV)回転数入力

CHP2000 オプション装備品

エアインレット

  • マウンチングブラケットおよびパイプ
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

サーキットブレーカ

  • フレーム搭載
  • MP - フレーム6極下部ケーブル差込み口
  • UVトリップまたはパッケージ組込みのCBワイヤリングなし
  • 4,000/5,000 A中性変流器自動選択

コントロールパネル

  • ローカルアラームモジュール
  • エンジン故障リレー
  • リモートPCモニタリング
  • リモート通信モジュール(PL1000T、PL1000E)
  • 同期モジュール
  • ローカルPCモニタリング
  • リモート通知装置
  • 16カ所/32個のランプ式通知装置、組込みなしで出荷
  • 独立I/Oモジュール、デジタル入力12個、'フォームC'リレー8個
  • Cat Connect: イーサネット、衛星、携帯電話テレマティクス

冷却系統

  • クーラントレベルドレーンライン(バルブ付き)、ガード付きファン
  • インレット/アウトレット接続

排気

  • エルボ
  • マフラおよび火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き
  • 排気エキスパンダ
  • フレキシブルフィッティング
  • フランジ
  • 酸化触媒

燃料系統

  • ガス圧力調整器
  • ガスシャットオフバルブ24 V、ETR(通電時作動型)
  • ガスノックダウンレギュレータ
  • 燃料フィルタ

発電機

  • 手動電圧制御
  • 発電機エアフィルタ
  • ケーブルアクセスボックス
  • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント
  • ヨーロピアンバスバー
  • 低電圧拡張ボックス
  • ベアリング温度検出器

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • 24 V始動モータ
  • 60 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)

ゼネラル

  • ツールセット
  • デジタル診断ツール
  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗料注文
  • 寒冷地用バンドル(エンクロージャヒータと再循環換気を含む)
  • 消火システム
  • 自動消灯タイマ付きの車内DC照明システム

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

CHP2000 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CHP2000ガスエンクロージャ(影なし)

CHP2000ガスエンクロージャ

CHP2000ガスエンクロージャ

CHP2000ガスエンクロージャ

CHP2000ガスエンクロージャ

CHP2000ガスエンクロージャ(開放時)

CHP2000ガスエンクロージャ(開放時)

G3516H 60 Hzガス発電装置(右後面図)

G3516H 60 Hzガス発電装置(左後面図)

G3516H 60 Hzガス発電装置(左正面図)

G3516H 60 Hzガス発電装置(右正面図)

CHP2000ガスエンクロージャ(影なし)
CHP2000ガスエンクロージャ
CHP2000ガスエンクロージャ
CHP2000ガスエンクロージャ
CHP2000ガスエンクロージャ
CHP2000ガスエンクロージャ(開放時)
CHP2000ガスエンクロージャ(開放時)
G3516H 60 Hzガス発電装置(右後面図)
G3516H 60 Hzガス発電装置(左後面図)
G3516H 60 Hzガス発電装置(左正面図)
G3516H 60 Hzガス発電装置(右正面図)

CHP

コンテナアニメーションウォークアラウンドビデオ

CHP
コンテナアニメーションウォークアラウンドビデオ

360 View
360 View