C4.4(50 Hz) | 50 ~ 110 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C4.4(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
110 kVA
110 kVA
最低定格
50 kVA
50 kVA
排出ガス/燃料戦略
EU Stage II & R96/EUIIIa
EU Stage II & R96/EUIIIa

概要

50 ~ 110 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで50 ~ 110 kVAの電力を高い信頼性で生産するC4.4ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC4.4はEPA据置き型緊急(Tier 3)排出ガス基準に適合しています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

高い信頼性、 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

製品仕様 C4.4(50 Hz)

最高定格 110 kVA 110 kVA
最低定格 50 kVA 50 kVA
排出ガス/燃料戦略 EU Stage II & R96/EUIIIa EU Stage II & R96/EUIIIa
電圧 110 ~ 480 V 110 ~ 480 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C4.4 Cat® C4.4
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 268.5 in³ 4.4 l
圧縮比 16.2:1、17.25:1、18.2:1、または18.3:1 16.2:1、17.25:1、18.2:1、または18.3:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直接噴射またはコモンレール 直接噴射またはコモンレール
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 75.8 in 1925 mm
幅 - 最大 44.1 in 1120 mm
高さ - 最大 53.6 in 1361 mm

C4.4(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備、単層一体型燃料タンク(8時間)を備えた成形鋼製

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

発電装置およびアタッチメント

  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • IP23保護
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • 12リード
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とドラッグポイント含む
  • 冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

始動/充電システム

  • バッテリ
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油

C4.4(50 Hz) オプション装備品

オルタネータシステム

  • 三相センシング
  • 結露防止ヒータ
  • Rフレーム補助巻線
  • LCフレームオルタネータ
  • 直交ドループキット
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • LCフレームオルタネータ(沿岸部向けインシュレーション保護)

サーキットブレーカ

  • サーキットブレーカのアップグレード - 4極サーキットブレーカから250 A、400 A、630 Aヘ

冷却系統

  • クーラントヒータ
  • 低冷却水温度アラーム
  • クーラントレベル低下時の運転停止

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

コントロールパネルのオプション

  • 地絡(ワイヤ2本のみ)

エンクロージャ

  • 防音仕様レベル2エンクロージャ
  • レンタルパック - CAEレンタルオプションのみ
  • ソケットブランキングプレート - CAEレンタルオプションのみ
  • CEEフォームソケット - CAEレンタルオプションのみ
  • 防音仕様レベル1(亜鉛メッキ)

欧州における認定

  • STDセットにアップグレード(CE認定)

燃料系統アクセサリ

  • 燃料レベル超過アラーム
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • CALGエンクロージャセット用スキッドベース
  • バンド燃料タンク
  • 燃料レベル低下アラーム
  • オープンセットナロー幅タンクベース
  • 開放型装置用小型スキッドベース

グローバルな認定

  • CIS認定

取付けオプション

  • サイレンサ取付けキット
  • 電子制御ガバナ
  • 住宅用サイレンサ
  • 外部1点式リフト - エンクロージャ
  • 取外し式バッテリ
  • 産業用サイレンサ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み

特別梱包/出荷時検査

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

標準 - アクセサリ/その他

  • ストーンガード/ラジエータトランスフランジ
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット
  • 梱包ケース - コンパクトセット

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C4.4(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C4.4開放型装置(リア右側)

C4.4開放型装置(リア左側)

C4.4開放型装置(フロント右側)

C4.4開放型装置(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

C4.4開放型装置(リア右側)
C4.4開放型装置(リア左側)
C4.4開放型装置(フロント右側)
C4.4開放型装置(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View
360 View