建設機械の歴史の中で、Cat®は、建機業界のスタンダードを築いてきました。300種類を超える製品ラインナップと、高い耐久性と生産性に優れた機械をお求めになるお客様のご要望に常にお応えしてまいりました。また、全国、全世界への販売流通網とサポート体制によって、これからも業界のリーダーであり続け、お客様の成功に貢献し続けてまいります。
Cat ミニ油圧ショベルは、コンパクトな機体に、広い作業範囲とパワフルな作業能力を備えています。
詳細どのような作業でも、Cat®油圧ショベルは最高のパフォーマンス、比類ない汎用性、優れた燃料効率を提供します。
詳細ミニホイールローダ、小型ホイールローダは、優れたパフォーマンスと汎用性を提供します。
詳細Catホイールローダは、信頼性、生産性、燃料効率、汎用性の基準を確立します。
詳細Cat®ブルドーザは、より早く、より効率的に作業をやり遂げます。
詳細スキッドステア、コンパクトトラックローダは、その汎用性により多くの作業やアプリケーションでご使用いただけます。
詳細® CATモータグレーダは、道路建設、道路メンテナンス、整地、資材運搬プロジェクトにおいて高い精度と性能を発揮するよう製造されています。Caterpillarが数十年にわたって積み上げてきた設計の専門知識に裏打ちされたこれらの機械は、高速道路の建設や都市インフラストラクチャから大規模なマイニングやヘビーデューティな土木作業に至るまで、さまざまな用途で卓越した表面仕上げ精度と耐久性を発揮します。Catモータグレーダは、特定の現場のニーズに合わせて複数のサイズをご用意しており、オペレータの生産性と仕上げ整地の効率を高める高度なテクノロジを備えています。CAT®モータグレーダアタッチメントは、さまざまな地形や資材にわたって掘削、敷き均し、耕し、勾配仕様を正確に満たすように設計されています。
詳細50年以上にもわたって、堅牢なCat®ダンプトラックおよび鉱業用トラックは炭鉱の過酷な条件、世界中の建設プロジェクト、および砕石場での作業に使用されてきました。弊社のホイールローダおよび油圧ショベルと積込み量が適合しているため、弊社の運搬トラックは最小のトン当たりコストで最大の生産性を見込めます。
詳細CAT®アーティキュレートトラックは、さまざまな用途や地面の状態で多様な資材を運搬できます。シンプルな操作と乗用車スタイルの快適性に加え、サービスポイントをまとめ、サービス間隔を延長させたことにより、作業にさらに集中でき、整備にかかる時間や費用を削減することができます。
詳細盛土、埋立て、舗装において、締固めを仕様通りに行うことは非常に重要です。Cat®コンパクタは、締固め作業全般を想定して設計されています。
詳細Cat®トラックローダは、そのすべてに対応できる1台の機械です。当社のトラックローダは、ホイールローダの柔軟性と履帯式機械の強度を兼ね備えており、さまざまなアタッチメントに対応しています。クローラローダは、伐採、掘削、仕上げ整地、トラック積込み、斜面での作業などの作業に使用できます。過酷な作業でも、起伏の多い地面でも、柔らかい条件でも狭い場所でも、汎用性の高いトラックローダは、さまざまな課題に対処し、仕事を成し遂げられるように作られています。
詳細