C13(60 Hz) | 320 ~ 400 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C13(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
400 ekW
400 ekW
最低定格
320 ekW
320 ekW
排出ガス/燃料戦略
EPA据置き型緊急時用途
EPA据置き型緊急時用途

概要

320 ~ 400 ekWディーゼル発電装置

C13ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源に対応するように開発されました。各発電装置は60 Hzで320 ~ 400 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。C13発電装置は、低燃費排出ガス/燃料戦略に認定されています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

製品仕様 C13(60 Hz)

最高定格 400 ekW 400 ekW
最低定格 320 ekW 320 ekW
排出ガス/燃料戦略 EPA据置き型緊急時用途 EPA据置き型緊急時用途
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C13 ACERT、直列6気筒、4サイクルディーゼル C13 ACERT、直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 5.12 in 130 mm
行程 6.2 in 157 mm
総行程容積(排気量) 763 in³ 12.5 B
圧縮比 16.3:1 16.3:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 186.7 in 4743 mm
幅 - 最大 79.3 in 2014 mm
高さ - 最大 84 in 2133 mm

C13(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ
  • アフタクーラコア
  • エアクリーナ(使い捨てペーパーフィルタ装着のライトデューティ)

始動/充電

  • 充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

コントロールシステムコントローラ

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)

認証

  • EPA(緊急時使用据置き型)

排気システム

  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

ベース/燃料タンク容量

  • 音と表示による燃料アラーム

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備
  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製

保護機能

  • 安全シャットオフ - 過回転
  • 安全シャットオフ - 油圧低下
  • 安全シャットオフ - 水温上昇

発電機およびアタッチメント

  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • パワーセンター、IP22
  • Aフレーム発電機 - IP21適合の保護性能
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • オプションのLCフレーム発電機 - IP23適合の保護性能
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

潤滑システム

  • オイルクーラ
  • オイルドレーンバルブ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • リフティング装置と、冷却水ラインと潤滑オイルドレーンラインの終端を含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C13(60 Hz) オプション装備品

欧州認証

  • CISグローバル認証
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • パッドロック式サーキットブレーカ装置
  • 3極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ
  • IECサーキットブレーカ用分路トリップ
  • 4極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • サーキットブレーカ(IEC)補助接点
  • 4極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ
  • パワーターミナルストリップ
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動

コントロールパネル

  • コントロールパネル保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡 - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル超過アラーム - 燃料レベルセンサ
  • GCCP 1.4
  • ボルトフリー接点
  • ローカルアラームモジュール: ローカル通知装置
  • リモート通知装置モジュール

冷却系統

  • ラジエータダクトフランジ
  • ストーンガード
  • 低冷却水温度アラーム

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ
  • 周囲の騒音を低減する防音仕様エンクロージャ

排気システム

  • 8 inフレキシブル排気フィッティング
  • マフラ - イン側/アウト側
  • 10、25、35 dBAの防音性能
  • 6 inおよび8 inのエルボキット
  • 6 inおよび8 inフランジGP

燃料系統

  • 燃料供給システム制御
  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 一体型二重壁燃料タンクベース

発電機およびアタッチメント

  • LCフレーム発電装置
  • LC CIP発電機
  • スペースヒータ
  • 侵入に対する保護
  • Aフレーム大型発電機
  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • AフレームCIP発電機

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 5 Aシングルバッテリ充電器

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C13(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C13 NACDディーゼル発電装置(前部右)

C13 NACDディーゼル発電装置(左)

C13 NACDディーゼル発電装置(上)

C13 NACDディーゼル発電装置(後部)

エンクロージャ

エンクロージャ

C13 NACDディーゼル発電装置(前部右)
C13 NACDディーゼル発電装置(左)
C13 NACDディーゼル発電装置(上)
C13 NACDディーゼル発電装置(後部)
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View
360 View