発電装置の仕様
最低定格 | 88 kVA 88 kVA |
最高定格 | 88 kVA 88 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
電圧 | 220~415 V 220~415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
重要な仕様
高い信頼性を誇るDE88E0発電装置は、50 Hzで88.0 kVAの電力を生み出し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC4.4ディーゼルエンジンを備えています。
最低定格 | 88 kVA 88 kVA |
最高定格 | 88 kVA 88 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
電圧 | 220~415 V 220~415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
エンジンモデル | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
内径 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
総行程容積(排気量) | 201.4 in³ 3.3 l |
圧縮比 | 17.25:1 17.25:1 |
吸気方式 | ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き |
燃料系統 | 直列 直列 |
ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
長さ - 最大 | 75.8 in 1925 mm |
幅 - 最大 | 44.1 in 1120 mm |
高さ - 最大 | 53.6 in 1361 mm |
乾燥質量 - 発電装置(最大) | 2332 lb 1058 kg |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較