発電装置の仕様
最高定格 | 450 kVA 450 kVA |
最低定格 | 350 kVA 350 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 低燃費、R96/EUIIIa 低燃費、R96/EUIIIa |
電圧 | 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
重要な仕様
C13ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源に対応するように開発されました。50 Hzで350 ~ 450 kVAの電力を高い信頼性で生産するC13ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。これらの発電装置は、低燃費システムからEU Stage IIIAオフロード排出ガス基準の排出ガス/燃料戦略まで、幅広く対応しています。
CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持
燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減
最高定格 | 450 kVA 450 kVA |
最低定格 | 350 kVA 350 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 低燃費、R96/EUIIIa 低燃費、R96/EUIIIa |
電圧 | 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
エンジンモデル | C13 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C13 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル |
内径 | 5.12 in 130 mm |
行程 | 6.18 in 157 mm |
総行程容積(排気量) | 762.8 in³ 12.5 l |
圧縮比 | 16.3:1 16.3:1 |
吸気方式 | エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き |
燃料系統 | MEUI MEUI |
ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
長さ - 最大 | 186.7 in 4743 mm |
幅 - 最大 | 79.3 in 2014 mm |
高さ - 最大 | 84 in 2133 mm |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較C 13ディーゼル発電機(リア右側)
C 13ディーゼル発電機(リア左側)
C 13ディーゼル発電機(フロント右側)
C 13ディーゼル発電機(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ