CG170B-12 1,380 kW

ガス発電装置 CG170B-12

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
1,380 ekW(1 pf)
1,380 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス、バイオガス、石炭ガス、水素ブレンド(25 %まで)
天然ガス、バイオガス、石炭ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率
45.00%
45.00%

概要

1,380 kW発電装置

最先端のコンポーネントでより多くの動力を伝達: コンパクトな設計、まざまな用途への集中、そのクラスで最高効率値により実現します。効率が良く安全なコントロールシステムで管理されている新しいCG170Bシリーズは収益性と信頼性の最適なバランスを実現します。

利点

コジェネレーション最大 13% 削減額

効率の向上による所有コストとオペレーティングコストの削減額

デジタルプラントコントロール

総合プラントおよびエネルギー管理(TPEM、Total Plant and Energy Management)システムでは、発電装置の効率と性能を包括的かつ柔軟にデジタルコントロールできる機能を提供しており、プランニングと設置のコストを抑えることができます。

最大 25% 水素ブレンド燃料オプション

パイプライン天然ガスと 25 %までの水素ブレンド(容量基準)で運転できます。

製品仕様 CG170B-12

常時電力定格 1,380 ekW(1 pf) 1,380 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、石炭ガス、水素ブレンド(25 %まで) 天然ガス、バイオガス、石炭ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率 45.00% 45.00%
最大スタンバイ定格 1380 1380
振動数 50 Hz 50 Hz
RPM 1,500 rpm 1,500 rpm
エンジンモデル CG170B-12 CG170B-12
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.7 in 195 mm
長さ 200 in 5080 mm
67 in 1710 mm
高さ 86 in 2190 mm
乾燥質量 - 発電装置 28440 lb 12900 kg

CG170B-12 標準装備

エアインレット

  • 1エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き
  • あらゆるシリンダ向けの水冷式ベアリングケース付きターボチャージャ

コントロールパネル

  • TPEM(Total Plant & Energy Management System、総合プラントおよびエネルギー管理)

冷却系統

  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
  • 電動ジャケットウォータおよびアフタクーラクーラントポンプ
  • JWインレットおよびアウトレット用フランジ接続

排気

  • CG170B-12用排気ウェイストゲート
  • PEARL/低抵抗排気システム
  • クローズドクランクケース換気システム

燃料系統

  • 予室点火プラグ
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • 独立制御シリンダモニタリングおよびイグニッションシステム

発電機

  • 受動的ドループ
  • 閉鎖結合発電機であるためベースフレームにトルクトランスミッションなし
  • コイル温度検出器
  • バスバー接続
  • グリッドコード発電機
  • 結露防止スペースヒータ
  • 三相検出およびKVAR/PFコントロール

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード

CG170B-12 オプション装備品

冷却系統

  • CHPスキッド

グリッドコード規格への準拠

  • 50Hz: ドイツ、ベルギー、イギリス、イタリア、ポーランド、オランダ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

CG170B-12 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CG170B-12

CG170B-12(右正面図)

CG170B-12(右後面図)

CG170B-12(左後面図)

CG170B-12(左正面図)

CG170B_V12

CG170B-12
CG170B-12(右正面図)
CG170B-12(右後面図)
CG170B-12(左後面図)
CG170B-12(左正面図)
CG170B_V12

CAT® CG170Bガス発電装置

CAT® CG170Bガス発電装置

360 View