C7.1(50 Hz) | 135~220 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C7.1(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
220 kVA
220 kVA
最低定格
135 kVA
135 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし、EU Stage IIIA
規制なし、EU Stage IIIA

概要

135~220 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで135~220 kVAの電力を高い信頼性で生産するC7.1ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC7.1発電装置は排出レベルの選択が可能です。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

高い信頼性、 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

製品仕様 C7.1(50 Hz)

最高定格 220 kVA 220 kVA
最低定格 135 kVA 135 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし、EU Stage IIIA 規制なし、EU Stage IIIA
電圧 110 ~ 480 V 110 ~ 480 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C7.1 Cat® C7.1
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
総行程容積(排気量) 427.8 in³ 7 l
圧縮比 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 直噴 直噴
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 98.4 in 2500 mm
幅 - 最大 52 in 1320 mm
高さ - 最大 64 in 1626 mm

C7.1(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

コントロールパネル

  • EMCP 4.1

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

燃料系統

  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

発電装置および発電装置アタッチメント

  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • 12リード

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油

発電機および発電機アタッチメント

  • IP23保護
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け

マウンチングシステム

  • リフティング用装備とドラッグポイント含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • 冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C7.1(50 Hz) オプション装備品

オルタネータシステム

  • 三相センシング
  • オプションLCフレームオルタネータ
  • オプションのLCフレームオルタネータ(沿岸部向けインシュレーション保護)
  • Rフレーム補助巻線: R2273L4 SE aux alt 07、aux alt 08、aux alt 10
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • Quatrature droop king
  • オルタネータ取外し
  • 結露防止ヒータ

サーキットブレーカ

  • 4極250 A、400 A、630 Aサーキットブレーカ
  • パッドロック式ブレーカ機器

コントロールシステム

  • 1000001235
  • 静的バッテリ充電器
  • コントロールパネルヒータ
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • 発電装置稼動用のボルトフリー接点

コントロールパネルのオプション

  • ブレーカによる過負荷シャットダウン

冷却系統

  • クーラントレベル低下時の運転停止
  • クーラントヒータ
  • 冷却水温度低下

エンクロージャ

  • レンタルオプション(CAEのみ) - シングルポイントリフト
  • レンタルオプション(CAEのみ) - レンタルパック
  • レンタルオプション(CAEのみ) - エンクロージャのCEEフォームソケット
  • 防音仕様レベル2エンクロージャ
  • 防音仕様レベル1エンクロージャ
  • レンタルオプション(CAEのみ) - ソケットブランキングプレート

欧州における認定

  • STDセットにアップグレード(CE認定)

燃料システム

  • CALGエンクロージャセット用スキッドベース
  • オープンセットナロー幅タンクベース
  • 燃料レベル低下アラーム
  • DEFRAバンド燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル超過アラーム
  • オープンセット用コンパクトスキッドベース

グローバルな認定

  • CIS認定

取付けオプション

  • 電子制御ガバナ
  • 産業用サイレンサ取外し
  • 住宅街用サイレンサ
  • 取外し式バッテリ
  • サイレンサ取付けキット

試験レポート

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

ゼネラル

  • ストーンガード/ラジエータトランスフランジ

電力遮断

  • サーキットブレーカ、IEC、4極

アクセサリ/その他

  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C7.1(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C7.1ディーゼル発電機(リア右側)

C7.1ディーゼル発電機(リア左側)

C7.1ディーゼル発電機(フロント右側)

C7.1ディーゼル発電機(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

C7.1ディーゼル発電機(リア右側)
C7.1ディーゼル発電機(リア左側)
C7.1ディーゼル発電機(フロント右側)
C7.1ディーゼル発電機(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View
360 View