C27(60 Hz) | 680 ~ 800 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C27(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
800 ekW
800 ekW
最低定格
635 ekW
635 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、Tier 2オフロード基準相当
低燃費、Tier 2オフロード基準相当

概要

680 ~ 800 ekWディーゼル発電装置

C27ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。高い信頼性で635 ~ 800 ekW(60 Hz時)を発電する各発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。C27は、低燃費システムへの適合認証だけでなく、EPA据置き型緊急用途の認証(Tier 2)も受けています。

利点

現場で使用 250,000 作動

ヘビーデューティで定評ある性能

組み立て CAT コントロールシステム

エンジンおよびオルタネータの性能に合わせた設計

ブロック負荷を 100% ワンステップで受容

作業に影響を与えずに大きな負荷に対応

製品仕様 C27(60 Hz)

最高定格 800 ekW 800 ekW
最低定格 635 ekW 635 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、Tier 2オフロード基準相当 低燃費、Tier 2オフロード基準相当
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C27 ATAAC、V型12気筒、4行程、水冷式ディーゼル C27 ATAAC、V型12気筒、4行程、水冷式ディーゼル
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 1649.47 in³ 27.03 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 184 in 4674 mm
幅 - 最大 67.8 in 1723 mm
高さ - 最大 85.1 in 2162 mm

C27(60 Hz) 標準装備

エアインレット

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • EMCP 4.2B
  • デジタルインジケータ
  • 警告/シャットダウンインジケータ
  • プログラム可能な保護リレー機能
  • 通信
  • 次の特長を備えています。

冷却系統

  • クーラントレベルセンサ
  • バルブ付き冷却水ドレーンライン(ベース端部で終了)
  • ATAAC
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータ(50 °Cに対応するサイズ)
  • ファンおよびベルトガードドライブ

排気システム

  • 内径203 mm(8 in)ラウンドフランジ付きアウトレット
  • 排気マニホールド - 乾式

燃料系統

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ
  • フレキシブル燃料ライン - 取付け済み
  • セカンダリ燃料フィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)に含まれているもの
  • EPA据置き型緊急用途の認証(EPA Tier 2排出ガス)構成の場合:
  • バスバー接続:
  • SR5永久磁石励磁式(PMG)(PM)
  • 低BSFC構成の場合:

潤滑システム

  • 標準容量オイルパン - 68 L
  • 潤滑油
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • フュームディスポーザル - パッケージ前部へのオープンクランクケース換気
  • 一体型潤滑油クーラ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動および充電システム

  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリ、ラックおよびケーブル - 出荷時組込みなし
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 充電オルタネータ45 A

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • SAE標準回転
  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 0およびSAE No. 18

C27(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 標準エアクリーナ
  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

始動/充電システム

  • 20 Aエンクロージャバッテリ充電器
  • 10 Aバッテリ充電器
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • スペースヒータ
  • 24 V電動スタータモータ - ヘビーデューティ
  • ジャケットウォータヒータ

サーキットブレーカ

  • 400、800、1,200、1,600、2,000、2,500、3,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • 2,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • 800 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ

コントロールパネル

  • ケーブルシュラウド - 下部取付け式
  • ケーブルシュラウド - 上部取付け式
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • サイドエクステンションボックス
  • リモート通知装置モジュール
  • 補助ボックスオプション
  • リモート取付け式パネルハーネス取付けキット
  • リモート取付け式サーキットブレーカ端子
  • Modbusモニタローカルパッケージ
  • リモートDIOモジュール
  • CAT Connectテレマティクス
  • 負荷共有モジュール
  • 盗難防止パネルカバー
  • 取付け済みDIOモジュール
  • リモート取付けハーネス
  • 通知装置モジュール

冷却系統

  • ラジエータダクトフランジ
  • 高外気温用ラジエータ
  • エクステンデッドライフクーラント
  • 認証取得済みのラジエータ
  • 標準ラジエータ

エンクロージャ

  • エンクロージャルーバ
  • リフティングベースまたは燃料タンク付きエンクロージャ
  • パネルブラケット
  • AC配電盤、ライトおよびアウトレット
  • エンクロージャ照明
  • エンクロージャの色
  • 特殊な防音仕様エンクロージャ
  • エンクロージャ燃料タンクオプション
  • 寒冷地用バンドル

排気システム

  • マフラ
  • エルボ
  • フランジ
  • 壁貫通排気取付けキット
  • フレキシブルフィッティング
  • ガードおよびシールドシステム

発電機およびアタッチメント

  • 60 Hz標準発電装置
  • 60 Hzプレミアム発電機

潤滑システム

  • 予潤滑ポンプ
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • 取付けベース形式
  • IBC振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

電源接続

  • センターポストバスバー
  • ケーブル差込み口 - 右/左/リア
  • ニュートラル接地接続
  • 電源接続 - 右/左/リア

特別試験/レポート

  • ねじれ振動分析レポート
  • 発電装置試験レポート
  • IBC耐震認証
  • OSHPD耐震認証
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 特殊なCSA試験認証
  • 標準エンジン試験

ゼネラル

  • その他の検査
  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗装
  • SGS検査

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C27(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C27(60 Hz)

C27(60 Hz)

C27(60 Hz)

C27

C27エンクロージャ

C27(60 Hz)
C27(60 Hz)
C27(60 Hz)
C27
C27エンクロージャ

360 View