3516B(50 Hz) | 1,750~2,250 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516B(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2,250 kVA
2,250 kVA
主要電力定格
2,000 kVA
2,000 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

1,750~2,250 kVAディーゼル発電装置

3516Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途を満たすように製造されています。高い信頼性で1,750~2,250 kVA(50 Hz時)を発電する各発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで許容する設計です。

利点

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

最適化により 8% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 3516B(50 Hz)

予備電力定格 2,250 kVA 2,250 kVA
主要電力定格 2,000 kVA 2,000 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 2,250 kVA 2,250 kVA
最低定格 1,750 kVA 1,750 kVA
エンジンモデル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 69 in 4210.64 l
圧縮比 14.0:1 14.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™3 Adem™3
長さ - 最小 233.4 in 5928 mm
長さ - 最大 6377 in 251.7 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 93.2 in 2367 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 31900 lb 14470 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 40320 lb 18290 kg

3516B(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • セカンダリ燃料フィルタ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • エンジン冷却タイマ
  • 周波数(Hz)
  • DC電圧
  • V(L-LおよびL-N)
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 力率(位相別および平均)
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 速度調整
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • 過回転 - 非常停止
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 非常停止 - 始動エラー(オーバークランキング)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 非常停止押しボタン
  • 環境シールドフロントフェイス
  • kW-hr(合計)- kVAr-hr(合計)
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • 負荷ヒストグラム機能
  • RPM - DCボルト
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 冷却水温度
  • 動作時間
  • kW(位相別、平均、%)
  • IVRには次のものがあります。
  • Cat ECS発電装置コントローラ
  • 冷却水温度低下
  • 無効ドループ機能
  • 発電装置パッケージにCaterpillar製電圧レギュレータを含む
  • デジタル表示:
  • KVAR/PFモード
  • ランプテスト
  • コントロール:
  • PLC機能
  • 0 True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • A(位相別および平均)
  • クーラントレベル低下
  • アナログ入力3個
  • 逆出力(kW)(32)
  • 24 VDC動作
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • RFIサプレッション
  • 三相電圧センシング
  • Cat ECS 100
  • アラーム確認
  • 自動/始動/停止コントロール
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 最小/最大励磁機
  • エンジンサイクルクランク
  • 油圧低下
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 冷却水温度上昇
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 通信:
  • 過電流(50/51)
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • プログラム可能な保護リレー機能:

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • 認証取得のPGS標準装備

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • 燃料プライミングポンプ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow

発電機およびアタッチメント

  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • 三相ブラシレス、突極
  • 成形巻線 - 永久磁石励磁式(PMG)
  • 結露防止スペースヒータ
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 6リード
  • コイル温度検出器
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 成形巻線
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • 低電圧:
  • ランダム巻線
  • 高電圧:
  • 中電圧:
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • NEMA標準穴パターン

制御システム

  • ADEM A3

資料

  • パーツブック

潤滑系統

  • フュームディスポーザル
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動系統

  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 45 A充電オルタネータ

3516B(50 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.4

排気

  • 排気マフラ

エアインレットシステム

  • シングルエレメントフィルタ
  • 二重エレメントエアクリーナ

発電機

  • 大型およびプレミアム発電機
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 結露防止ヒータ
  • 内部励起(IE、Internal excitation)

冷却系統

  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • 冷却水
  • オプションの取付けラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

クランクケースシステム

  • 換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし

コントロールパネル

  • リモートモニタリングソフトウェア
  • 負荷共有モジュール
  • デジタルI/Oモジュール
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護

排気システム

  • Yアダプタ
  • エルボ
  • マフラ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • クリーンエミッション部品
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • 排気オフセット
  • フレキシブルフィッティング
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • フランジ
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動

始動/充電

  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • 充電オルタネータ
  • 大型バッテリ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム

発電装置およびアタッチメント

  • ディファレンシャル変流器(DCT)
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • オルタネータエアクリーナ
  • 発電機の変換
  • スペースヒータ
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム

計器類

  • 高温計と熱電対

ゼネラル

  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)
  • US AIDエンブレム
  • EEC適合宣言書
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 一体型およびサブベース燃料タンク
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • UL 2200パッケージ

潤滑系統

  • 標準サンプ内の潤滑油
  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプ

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ

マウンチング

  • IBCアイソレータ

電源接続

  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー
  • 低電圧サーキットブレーカ
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • 右側電源接続
  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • 後部電源接続
  • 左側電源接続

特別試験/レポート

  • 標準エンジン試験料金
  • ねじれ振動分析レポート
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 燃料消費試験
  • IBC認定
  • カナダ規格協会認証
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 発電装置試験レポート
  • 発電装置燃料消費試験
  • OSHPD認定

始動および充電

  • エアスタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータカバー
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • 空気圧レギュレータ
  • スタータモータ
  • エンジンバーリング装置
  • 24 Vバッテリセット - 乾式

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516B(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516Bディーゼル発電装置、リア右側

3516Bディーゼル発電装置、フロント左側

3516Bディーゼル発電装置、フロント右側

3516Bディーゼル発電装置、リア左側

3516Bディーゼル発電装置、リア右側
3516Bディーゼル発電装置、フロント左側
3516Bディーゼル発電装置、フロント右側
3516Bディーゼル発電装置、リア左側

360 View