DE300E0(50 Hz) | 300 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 C9 | DE300E0

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
300 kVA
300 kVA
最低定格
300 kVA
300 kVA
排出ガス/燃料戦略
非認定
非認定

概要

300 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで300 kVAの電力を高い信頼性で生成するDE300E0ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

製品仕様 C9 | DE300E0

最高定格 300 kVA 300 kVA
最低定格 300 kVA 300 kVA
排出ガス/燃料戦略 非認定 非認定
電圧 200 ~ 400 V 200 ~ 400 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C9 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C9 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 4.41 in 112 mm
行程 5.87 in 149 mm
総行程容積(排気量) 537.01 in³ 8.8 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 油圧式電子ユニット噴射 油圧式電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 157 in 3988 mm
幅 - 最大 47.5 in 1207 mm
高さ - 最大 73.5 in 1867 mm

C9 | DE300E0 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てペーパーフィルタ装着のライトデューティ)

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)

排気システム

  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

発電機および発電機アタッチメント

  • IP23保護
  • 12リード
  • パワーセンター、IP22
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

潤滑システム

  • オイルクーラ
  • オイルドレーンバルブ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • リフティング装置と、クーラントラインと潤滑オイルドレーンラインの終端を含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータ再塗装済み(Caterpillar Yellow)

C9 | DE300E0 オプション装備品

認証

  • CISグローバル認証
  • 欧州認定証明書

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • 4極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカのアップグレード: 400、630、800および100 A

コントロールパネル

  • コントロールパネルのオプション: ボルトフリー接点、ローカルアラームホーン、油圧表示
  • 地コントロールパネル保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡 - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベルセンサ

冷却系統

  • ラジエータダクトフランジ
  • 低冷却水温度アラーム

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ
  • 周囲の騒音を低減する防音仕様エンクロージャ

排気システム

  • 6 inフランジ
  • 5 inおよび6 inのエルボキット
  • マフラ - イン側/アウト側、10 dBAまたは25 dBA防音
  • 5~6 inフランジアダプタ

燃料系統

  • 一体型二重壁燃料タンクベース

発電装置およびアタッチメント

  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • 大型、AREP、CIP発電機

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース

始動/充電システム

  • バッテリ遮断スイッチ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 5 Aシングルバッテリ充電器

C9 | DE300E0 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C9開放式発電装置(リア右側)

C9開放式発電装置(リア左側)

C9開放式発電装置(フロント右側)

C9開放式発電装置(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

C9開放式発電装置(リア右側)
C9開放式発電装置(リア左側)
C9開放式発電装置(フロント右側)
C9開放式発電装置(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ