3516E(50 Hz) | 3,000 ~ 3,500 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516E(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
3,500 kVA
3,500 kVA
最低定格
3,000 kVA
3,000 kVA
排出ガス/燃料戦略
Tier 2 Equivalent - 1,800 rpm
Tier 2 Equivalent - 1,800 rpm

概要

3,000 ~ 3,500 kVAディーゼル発電装置

3516Eディーゼル発電装置は、予備電源、ミッションクリティカル電源に対応し、お客様の電力基準に適合するように開発されています。高い信頼性で発電する(50 Hz時に3,000 ~ 3,500 kVA)各発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止め、G2制限内で50 % を超えるブロック負荷回復を受け入れるように設計されています。この発電は、Tier 2相当、米国EPA緊急時据置き型/低NOx(1/2 TA Luft)に適合しています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 累計作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

質量を最大で 19% 削減

必要な構造支柱の量を削減

最大出力を最高で 50 °C 外気温

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

製品仕様 3516E(50 Hz)

最高定格 3,500 kVA 3,500 kVA
最低定格 3,000 kVA 3,000 kVA
排出ガス/燃料戦略 Tier 2 Equivalent - 1,800 rpm Tier 2 Equivalent - 1,800 rpm
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル 予備電源、ミッションクリティカル
エンジンモデル 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4765 in³ 78.1 l
圧縮比 14.7:1 14.7:1
吸気方式 ATAAC ATAAC
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™5 Adem™5
長さ - 最小 335.1 in 8513 mm
長さ - 最大 335.1 in 8513 mm
幅 - 最小 104 in 2640 mm
幅 - 最大 104 in 2460 mm
高さ - 最小 131.6 in 3342 mm
高さ - 最大 131.6 in 3342 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 50706 lb 23000 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 50706 lb 23000 kg

3516E(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

コントロールシステム

  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 非常停止押しボタン
  • IVRには受動的ドループ機能装備
  • KVAR/PFモード
  • EMCP 4.2B
  • 三相電圧センシング
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 発電装置パッケージ同梱品:
  • 24 VDC動作
  • Caterpillarの電圧レギュレータ
  • RFIサプレッション
  • 環境シールドフロントフェイス
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 最小/最大励磁機
  • コントロール:
  • 速度調整
  • アラーム確認
  • 自動/始動/停止コントロール
  • エンジンサイクルクランク
  • エンジン冷却
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • PLC機能
  • ランプテスト
  • 負荷ヒストグラム機能
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 逆出力(kW)(32)
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • 三相
  • +/- 2 %の精度
  • 冷却水温度上昇
  • 0 True RMS ACメータリング
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 通信:
  • 発電機位相順序
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 過電流(50/51)
  • RPM
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • オーバースピード
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 冷却水温度低下
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • アナログ入力3個
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • デジタル表示:
  • クーラントレベル低下
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • DC電圧
  • 動作時間
  • 冷却水温度
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • A(位相別および平均)
  • 力率(位相別および平均)
  • 周波数(Hz)
  • V(L-LおよびL-N)
  • kW(位相別、平均、%)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示: 油圧低下 - 冷却水温度上昇 - 過回転 - 非常停止 - 始動エラー(オーバークランキング) - 冷却水温度低下 - クーラントレベル低下
  • 油圧低下
  • kW-hr(合計)
  • kVAr-hr(合計)

冷却系統

  • ATAAC - 3516Eパッケージラジエータ(出荷時装着済み)
  • 認証取得のPGS標準装備

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

ゼネラル

  • 右側整備
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • SAE標準回転
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00

発電機およびアタッチメント

  • NEMA標準穴パターン
  • 中電圧:
  • 結露防止スペースヒータ
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • コイル温度検出器
  • 高電圧:
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • 成形巻線
  • 低電圧: ランダム巻線 - 内部励起(IE、Internal excitation) - コイル温度検出器 - NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C) - バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口 - NEMA標準穴パターン
  • 6リード
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 三相ブラシレス、突極
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)

制御システム

  • ADEM A5

資料

  • パーツブック
  • 取扱説明書

潤滑系統

  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 潤滑油
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動系統

  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 45 A充電オルタネータ

3516E(50 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.4

エアインレットシステム

  • シングルエレメントフィルタ
  • 二重エレメントエアクリーナ

冷却系統

  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • オプションの取付けラジエータ
  • 冷却水
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ

クランクケースシステム

  • 換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

排気システム

  • Yアダプタ

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動
  • プライマリフュエルフィルタ

ゼネラル

  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)
  • US AIDエンブレム

発電装置およびアタッチメント

  • スペースヒータ
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • オルタネータエアクリーナ
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム
  • 発電機の変換

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプ
  • 標準サンプ内の潤滑油

マウンチングシステム

  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

電源接続

  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー
  • 右側電源接続

特別試験/レポート

  • 発電装置燃料消費試験
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 標準エンジン試験料金
  • カナダ規格協会認証
  • 発電装置試験レポート
  • IBC認定
  • OSHPD認定
  • 燃料消費試験
  • ねじれ振動分析レポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動および充電

  • スタータカバー
  • 空気圧レギュレータ
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • ジャケットウォータヒータ
  • エアスタータモータ
  • スタータモータ
  • エンジンバーリング装置

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516E(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516E 50Hz Tier 2強化過渡応答

3516E 50Hz Tier 2強化過渡応答

3516E 50Hz Tier 2強化過渡応答

3516E 50Hz Tier 2強化過渡応答

3516E 50Hz Tier 2強化過渡応答
3516E 50Hz Tier 2強化過渡応答
3516E 50Hz Tier 2強化過渡応答
3516E 50Hz Tier 2強化過渡応答

360 View