XQP500

可搬式発電装置 XQP500

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
500 kVA
500 kVA
振動数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
127 ~ 480 V
127 ~ 480 V

概要

500 kVAモバイルディーゼル発電装置

XQP500発電装置は、燃焼消費が最適化されています。固有の機能としてクラッチファンドライブテクノロジが採用されており、ファンを最大回転数および最大出力で連続して稼動させる必要がありません。これにより燃料消費や騒音出力がさらに低減されるため、積荷が少ないときや温度が低いとき、特に騒音レベルが最も感知される夜間の稼動時に理想的な機能です。

利点

選択可 50/60 Hz Operation(作動)

地理的制限が不要なターミナルリンク経由の簡単な周波数スイッチにより、発電装置を必要なところで使用可能

フレキシブル 3方向 燃料バルブ

ベースタンクから外部バルクタンクへの切換により運転時間を延長

標準 500時間 オイル交換間隔

定期メンテナンスが必要になるまでの可動時間を最大化

製品仕様 XQP500

定格(主要電力) 500 kVA 500 kVA
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 127 ~ 480 V 127 ~ 480 V
IPP定格60 Hz 77.5 dB(A) 77.5 dB(A)
定格 500 kVA(主要) 500 kVA(主要)
エンジン Cat C15 Cat C15
燃料 ディーゼル ディーゼル
77 in 1954 mm
高さ 90 in 2292 mm
長さ 200.9 in 5103 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む 13176 lb 5977 kg
100 %負荷(50Hz時) 29.1 gal/hr 110.2 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 32 gal/hr 121 l/hr
75 %負荷(50Hz時) 23 gal/hr 86.8 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 26.3 gal/hr 99.7 l/hr
50 %負荷(50Hz時) 16.4 gal/hr 62 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 18.3 gal/hr 69.2 l/hr
100 %負荷(50Hz時) 29 gal/hr 102 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 28.3 gal/hr 107 l/hr
75 %負荷(50Hz時) 20.1 gal/hr 76.2 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 22 gal/hr 83 l/hr
50 %負荷(50Hz時) 14.3 gal/hr 54 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 15.7 gal/hr 59.3 l/hr
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 77.5 dB(A) 77.5 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) 79.8 dB(A) 79.8 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 80.1 dB(A) 80.1 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) 80 dB(A) 80 dB(A)

XQP500 標準装備

CAT C15ディーゼルエンジン

  • ターボチャージャ付き

発電機

  • LC6114Fフレーム

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。工場で充填済み

充電/始動システム

  • 24Vのヘビーデューティ仕様始動モータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの二重壁燃料タンク

コントロールパネル

  • デジタルEMCP4.2Bセット取付けのコントローラ

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。フォークリフトポケット。けん引バー。リフティングフレームと4点リフト。ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します。

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

XQP500 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500
XQP500
XQP500
XQP500

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長

Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能

CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View