アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz) | 890~1,250 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,250/1,100 ekW
1,250/1,100 ekW
主要電力定格
1,135/1,000 ekW
1,135/1,000 ekW
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

890~1,250 kwディーゼル発電装置

890~1,250 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社の3512ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電装置は、低燃費用に最適化されています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 6% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz)

予備電力定格 1,250/1,100 ekW 1,250/1,100 ekW
主要電力定格 1,135/1,000 ekW 1,135/1,000 ekW
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380~480 V 380~480 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 1,250 ekW 1,250 ekW
最低定格 890 ekW 890 ekW
エンジンモデル 3512A、V型12気筒、4行程水冷式ディーゼル 3512A、V型12気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3161.03 in³ 51.8 l
圧縮比 13.5:1 13.5:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 MUI MUI
ガバナタイプ Woodward Woodward
長さ - 最大 203.5 in 5169 mm
幅 - 最大 79.3 in 2015 mm
高さ - 最大 92 in 2336 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 22099 lb 10024 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 22540 lb 10224 kg

アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • 自動/始動/停止コントロール
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • kVAr-hr(合計)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁
  • 過電流(50/51)
  • IVRには無効ドループ機能、三相電圧センシングが含まれる
  • 発電機位相順序
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • エンジン冷却タイマ
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 冷却水温度低下
  • 発電装置パッケージには、Caterpillar電圧レギュレータ(IVR)が含まれる
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 油圧低下
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 非常停止
  • ランプテスト
  • オーバースピード
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 動作時間
  • DC電圧
  • クーラントレベル低下
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 周波数(Hz)
  • A(位相別および平均)
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 力率(位相別および平均)
  • コントロール:
  • kW(位相別、平均、%)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 24 VDC動作
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 非常停止押しボタン
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • RPM
  • デジタル表示:
  • エンジンサイクルクランク
  • 速度調整
  • 冷却水温度
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 通信:
  • kW-hr(合計)
  • V(L-LおよびL-N)
  • アラーム確認
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 逆出力(kW)(32)
  • 冷却水温度上昇

冷却系統

  • クーラントレベルセンサ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファンおよびベルトガード
  • JWAC
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント。(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付け、ラジエータまたは熱交換器が組込みなしで出荷されるパッケージには含まれない)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント。(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付け、ラジエータまたは熱交換器が組込みなしで出荷されるパッケージには含まれない)

排気

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

発電装置およびアタッチメント

  • 内部励起(IE)または永久磁石励磁(PMG)
  • コイル温度検出器
  • 6リード
  • LV
  • 60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 三相ブラシレス、突極
  • ランダム巻線
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • KVAR/PFモード
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)には以下を含む:
  • RFIサプレッション
  • 無効ドループ機能
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • 注記: 1,800フレームには、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、コイル温度検出器装備
  • 発電装置パッケージ同梱品: レギュレータ(CDVR)
  • 三相電圧センシング

制御システム

  • Woodward 2301A等速調速機

潤滑システム

  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動/充電システム

  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 50 A充電オルタネータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転
  • RHサービス
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ

アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 1段式エアクリーナ
  • 二重エレメントエアフィルタ

サーキットブレーカ

  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ

コントロールパネル

  • リモートカスタム通知装置
  • CAN2ネットワーク機器
  • Modbusモニタリングパッケージ
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • ローカル独立I/Oパッケージ
  • 盗難防止パネルドア
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • 負荷共有モジュールオプション
  • 第1ローカル通知装置

冷却系統

  • 冷却水
  • 水位計
  • オプションのラジエータアレンジメント

排気システム

  • 排気フレキシブルフィッティング
  • 工業グレード(15 db)マフラ
  • 排気エルボ
  • 排気Yアダプタ

発電装置およびアタッチメント

  • スペースヒータコントロール
  • スペースヒータ
  • 発電機の変換
  • スペースヒータ
  • スペースヒータコントロール
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667

潤滑システム

  • オイルレベルレギュレータ
  • 潤滑油
  • プライマリ燃料システム
  • 予潤滑排出ポンプ
  • オイルレベルレギュレータ

特別試験/レポート

  • 発電装置振動分析
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PKG工場試験レポート
  • 標準発電装置TVAレポート
  • 標準エンジン試験料金
  • 燃料消費試験
  • 発電装置試験レポート
  • 標準エンジン試験料金
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • ねじれ振動分析
  • 発電装置試験レポート

クランクケースシステム

  • 保護システム
  • 換気システム
  • 保護システム
  • 換気システム

バッテリおよびバッテリハウジング

  • バッテリ充電器 - 10、20、35 A
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • バッテリ充電器 - 10、20、35 A
  • 24 Vバッテリセット - 乾式

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

計器類

  • 高温計と熱電対

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ

始動/充電システム

  • 大型バッテリセット
  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 24 V、デュアルスタータモータ
  • スタータカバー

ゼネラル

  • バーリング装置

電源接続システム

  • ブレーカ電源接続
  • EMCP電圧および電流センシンググループ
  • センターポストバスバー

サーキットブレーカ - LVパッケージ

  • 電動サーキットブレーカ
  • 右側電源接続

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz)

アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz)

3512(50 Hz)アップグレード可能パッケージ

アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz)

アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz)
アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz)
3512(50 Hz)アップグレード可能パッケージ
アップグレード可能パッケージ式3512(60 Hz)

360 View