アップグレード可能パッケージ式3516(50 Hz) | 1,600~2,000 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3516(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2,000 kVA
2,000 kVA
主要電力定格
1,825 kVA
1,825 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

1,600~2,000 kVAディーゼル発電装置

1,600~2,000 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3516ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 6% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3516(50 Hz)

予備電力定格 2,000 kVA 2,000 kVA
主要電力定格 1,825 kVA 1,825 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 2,000 kVA 2,000 kVA
最低定格 1,600 kVA 1,600 kVA
エンジンモデル 3516 TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516 TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4210.64 in³ 69 l
圧縮比 13.0:1 13.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 機械式ユニット噴射 機械式ユニット噴射
ガバナタイプ Woodward Woodward
長さ - 最大 234.4 in 5953 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 94.9 in 2410 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 33840 lb 15350 kg

アップグレード可能パッケージ式3516(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

制御システム

  • ADEM A3

コントロールシステム

  • 自動/始動/停止コントロール
  • EMCP 4.2B
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 速度調整
  • 24 VDC動作
  • 発電装置パッケージにCaterpillar製電圧レギュレータを含む
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 非常停止押しボタン
  • エンジン冷却タイマ
  • エンジンサイクルクランク
  • IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれる。リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • コントロール:
  • アラーム確認
  • ランプテスト
  • PLC機能
  • 負荷ヒストグラム機能
  • アナログ入力3個
  • 動作時間
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • デジタル表示:
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • ATAAC - 3516Eパッケージラジエータ(出荷時装着済み)
  • 通信:
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • RPM
  • 過電流(50/51)
  • カスタマイズ可能なスクリーン - 0 True RMS ACメータリング、三相、+/-2%の精度
  • プログラム可能なリレー出力1個(Form C)
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • 認証取得のPGS標準装備
  • V(L-LおよびL-N)
  • 冷却水温度
  • 油圧(psi、kPa、bar)- 冷却水温度 - ボルト(L-LおよびL-N)- 周波数(Hz)- アンペア(位相別および平均)- 力率(位相別および平均)- kW(位相別、平均、%)- kVA(位相別、平均、%)- kVAr(位相別、平均、%)- kW-hr(合計)- kVAr-hr(合計)
  • 周波数(Hz)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • A(位相別および平均)
  • 力率(位相別および平均)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • kW(位相別、平均、%)
  • kW-hr(合計)
  • kVAr-hr(合計)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 非常停止
  • オーバースピード
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 冷却水温度上昇
  • 油圧低下
  • プログラム可能な保護リレー機能
  • クーラントレベル低下
  • 冷却水温度低下
  • 発電機位相順序
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 逆出力(kW)(32)

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)

ゼネラル

  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • SAE標準回転

発電機およびアタッチメント

  • コイル温度検出器
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 結露防止スペースヒータ
  • NEMA標準穴パターン
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 低電圧:
  • コイル温度検出器
  • 成形巻線
  • 中電圧:
  • コイル温度検出器パターン
  • NEMA標準穴パターン
  • 6リード
  • 成形巻線
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 三相ブラシレス、突極
  • ランダム巻線
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • 高電圧:

資料

  • パーツブック

潤滑系統

  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • フュームディスポーザル
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)

始動系統

  • 24 Vスタータモータ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)

アップグレード可能パッケージ式3516(50 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • ローカル通知装置モジュール: [ ] NFPA 110 [ ] カスタム
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

冷却系統

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 冷却水
  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • オプションの取付けラジエータ

エンジンオプション

  • 始動補助装置: [ ] 220 V 50 Hzジャケットウォータヒータ
  • エアクリーナ: [ ] シングルエレメントエアクリーナ [ ] 二重エレメントエアクリーナ [ ] ヘビーデューティエアクリーナ
  • バッテリ: [ ] 標準(1,400 CCA) [ ] ヘビーデューティ(2,800 CCA)
  • スタータモータ: [ ] 標準 [ ] ヘビーデューティ
  • マフラ: [ ] 工業グレード

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • 換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし

オルタネータ

  • 温度上昇(外気温40 °C超): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

排気システム

  • Yアダプタ
  • 排気オフセット
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • クリーンエミッション部品
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • フランジ
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • マフラ
  • フランジおよび排気エキスパンダ

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動
  • プライマリフュエルフィルタ

ゼネラル

  • UL 2200パッケージ
  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。

電力遮断

  • サーキットブレーカの作動: [ ] 電動
  • サーキットブレーカトリップユニット: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • 電力遮断: [ ] バスバー [ ] サーキットブレーカ
  • サーキットブレーカ定格: [ ] 2,000 A [ ] 2,500 A [ ] 3,200 A [ ] 4,000 A

発電装置およびアタッチメント

  • 低/中電圧: 380、440、480、600 V、三相1,800 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • 低/中電圧: 380、416、440、480、600、2,400、4,160 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600、1,800フレーム
  • スペースヒータ
  • ディファレンシャル変流器(DCT)
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム
  • 発電機の変換
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • オルタネータエアクリーナ
  • 高電圧: 12,470、13,200、13,800 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • 高電圧: 6,300、6,600、6,900 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム

延長サービス契約(ESC、Extended Service Contract)

  • 延長サービス契約(ESC): [ ] 2年 [ ] 3年 [ ] 5年

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • 標準サンプ内の潤滑油
  • 予潤滑ポンプ
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

電源接続

  • 右側電源接続
  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • ニュートラル接地接続
  • 後部電源接続
  • 低電圧サーキットブレーカ
  • センターポストバスバー
  • 左側電源接続

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • カナダ規格協会認証
  • 標準エンジン試験料金
  • IBC認定
  • 発電装置燃料消費試験
  • OSHPD認定
  • 発電装置試験レポート
  • ねじれ振動分析レポート
  • 燃料消費試験

始動および充電

  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • スタータモータ
  • エアスタータモータ
  • スタータカバー
  • エンジンバーリング装置
  • 空気圧レギュレータ
  • ジャケットウォータヒータ

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

アップグレード可能パッケージ式3516(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(右後方)

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左後方)

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左前方)

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(右前方)

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(右後方)
アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左後方)
アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左前方)
アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(右前方)

360 View