発電装置の仕様
常時電力定格 | 2,541/2,500 ekW(1 pf) 2,541/2,500 ekW(1 pf) |
燃料タイプ | 天然ガスとプロパン 天然ガスとプロパン |
最高の電気効率 | 46.0% 46.0% |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
重要な仕様
Caterpillarは熱電併給(CHP)や緊急電源、ローカルグリッドの用途向けに、天然ガスやバイオガス、炭鉱ガス、水素混合燃料を使用する信頼性の高い多彩なガス発電ソリューションを取り揃えています。
全負荷までの時間が短縮され、コントロールと診断が強化されて、過渡負荷能力が向上しました。
業界トップクラスの電気効率を備え、熱効率の改善、および出力密度の向上を実現します。
天然ガス、バイオガス、プロパン、炭鉱メタン(CMM)、最大25%の水素を含む複数の燃料オプション
常時電力定格 | 2,541/2,500 ekW(1 pf) 2,541/2,500 ekW(1 pf) |
燃料タイプ | 天然ガスとプロパン 天然ガスとプロパン |
最高の電気効率 | 46.0% 46.0% |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
エンジンモデル | G3520K G3520K |
総行程容積(排気量) | 5956 in³ 97.6 l |
吸気方式 | TA TA |
内径 | 6.7 in 170 mm |
行程 | 8.5 in 215 mm |
圧縮比 | 10.5:1 10.5:1 |
長さ | 290.35 in 7375 mm |
幅 | 72.05 in 1830 mm |
高さ | 96.97 in 2463 mm |
乾燥質量 - 発電装置 | 52249.56 lb 23700 kg |
G3520Kガス発電装置
G3520Kガス発電装置
G3520Kガス発電装置
G3520Kガス発電装置
G3520Kガス発電装置
G3520Kガス発電装置
G3520Kガス発電装置
G3520Kガス発電装置