1,320~1,875 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,875/1,750 kVA
1,875/1,750 kVA
主要電力定格
1,700/1,600 kVA
1,700/1,600 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

1,600~1,875 kVAディーゼル発電装置

1,600 ~ 1,875 kVA(50 Hz時)の電力を高い信頼性で生成する3512Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 11% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA

予備電力定格 1,875/1,750 kVA 1,875/1,750 kVA
主要電力定格 1,700/1,600 kVA 1,700/1,600 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源
最高定格 1,875 kVA 1,875 kVA
最低定格 1,600 kVA 1,600 kVA
エンジンモデル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3576 in³ 58.6 l
総行程容積(排気量) - HD 3576 in³ 58.56 l
圧縮比 15.5:1 HD 15.5:1 HD
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ ADEM™ A3 ADEM™ A3
ストローク - HD 8.46 in 215 mm
長さ - 最小 224.8 in 5709 mm
長さ - 最大 224.8 in 5709 mm
幅 - 最小 90 in 2286 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最小 95.3 in 2420 mm
高さ - 最大 95.3 in 2420 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 27132 lb 12307 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 27132 lb 12307 kg

3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA 標準装備

エアインレットシステム

  • シングルエレメント、サービスインジケータ付きキャニスタタイプエアクリーナ

エアインレット

  • エアクリーナ

コントロールパネル

  • 速度調整
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 動作時間
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • A(位相別および平均)
  • DC電圧
  • 周波数(Hz)
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • kVAr-hr(合計)
  • V(L-LおよびL-N)
  • RPM
  • kW(位相別、平均、%)
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 環境シールドフロントフェイス
  • コントロール:
  • エンジン冷却タイマ
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 冷却水温度上昇
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • 力率(位相別および平均)
  • 24 VDC動作
  • オーバースピード
  • アラーム確認
  • ランプテスト
  • kW-hr(合計)
  • 冷却水温度低下
  • 非常停止
  • 発電機位相順序
  • 自動/始動/停止コントロール
  • Cat ECS 100
  • 油圧低下
  • エンジンサイクルクランク
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 逆出力(kW)(32)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • デジタル表示:
  • 過電流(50/51)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • kVA(位相別、平均、%)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 非常停止ボタン
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • プログラム可能なデジタル入力6個
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • クーラントレベル低下
  • 通信
  • 冷却水温度
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

コントロールシステム

  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 自動/始動/停止コントロール
  • Cat ECS 100
  • ランプテスト
  • 非常停止押しボタン
  • プログラム可能なデジタル入力4個
  • V(L-LおよびL-N)
  • クーラントレベル低下
  • オーバースピード
  • 周波数(Hz)
  • エンジンサイクルクランク
  • DC電圧
  • 冷却水温度
  • アラーム確認
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 通信
  • 24 VDC動作
  • エンジン冷却タイマ
  • RPM
  • 警告/シャットダウンインジケータ
  • デジタル表示:
  • 油圧
  • 油圧低下
  • A(位相別および平均)
  • 速度調整
  • 非常停止
  • プログラム可能なデジタル出力4個
  • 動作時間
  • 冷却水温度上昇

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

発電システム

  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • 三相電圧センシング
  • バスバー接続
  • 最小/最大励磁機
  • ランダム巻線
  • 三相ブラシレス、突極
  • RFIサプレッション
  • コイル温度検出器
  • 6リード

資料

  • 取扱説明書
  • パーツブック

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ(C175以外)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ファンおよびベルトガード
  • JWAC
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント。(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付け、ラジエータまたは熱交換器が組込みなしで出荷されるパッケージには含まれない)
  • クーラントレベルセンサ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)

発電装置およびアタッチメント

  • 6リード
  • 注記: 1,800フレームには、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、コイル温度検出器装備
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • KVAR/PFモード
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 発電装置パッケージ同梱品: レギュレータ(CDVR)
  • RFIサプレッション
  • コイル温度検出器
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • 50 Hzモデル: IEC標準穴パターン
  • 無効ドループ機能
  • 三相ブラシレス、突極
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • ランダム巻線
  • 三相電圧センシング
  • LV
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)には以下を含む:

制御システム

  • Woodward 2301A等速調速機

潤滑システム

  • 潤滑油
  • フュームディスポーザル
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動/充電システム

  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • RHサービス
  • SAE標準回転
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00

3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA オプション装備品

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • リモートエアインレットアダプタ
  • エアインレット保護

排気

  • 排気マフラ

発電機

  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 永久磁石励磁式(PMG)

サーキットブレーカ

  • ケーブル差込み口オプション
  • オプションのバスバー電源接続
  • EMAXブレーカ接続
  • センターポストバスバー
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • ブレーカハーネス
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • コントロールパッケージ - エンクロージャ
  • バスバー接続
  • EMAXサーキットブレーカ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

マウンチング

  • ラバー防振マウント
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBCアイソレータ

コントロールパネル

  • 通知装置モジュール
  • 発電装置温度監視
  • 盗難防止パネルドア
  • 補助ボックス
  • マウンチンググループ - 外部ボックスクリップ
  • 接地(自動選択)
  • リモート回転数調整
  • ローカルPC監視
  • ユーザー接続取付け位置
  • EMCP 4.4
  • ガバナ
  • カスタマインターフェイスオプション

始動/充電

  • 大型バッテリ
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • ジャケットウォータヒータ
  • 充電オルタネータ
  • バッテリ充電器

冷却系統

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 熱交換器
  • オプションのラジエータアレンジメント

欧州における認定

  • 欧州指令適合発電装置、DoI (Declaration of Incorporation、適合宣言書)
  • EU適合宣言書
  • 欧州連合認定
  • ユーラシア適合性認証(EAC)マーク

排気システム

  • 壁貫通取付けキット
  • マフラ
  • マフラ取付けキット
  • フレキシブルフィッティング

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 発電機の変換
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • スペースヒータ
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、内部励起(IE)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • オイルレベルReg-1浅型パン
  • 手動予潤滑排出ポンプ
  • 電動予潤滑ポンプ

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(0.80力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • IBC耐震認証
  • ニュートラル接地 - LV
  • ニュートラル接地接続

始動/充電システム

  • 24 V、デュアルスタータモータ
  • 大型バッテリセット
  • ジャケットウォータヒータ
  • エーテル始動補助装置
  • 20 Aバッテリ充電器
  • 10 Aバッテリ充電器

ゼネラル

  • エンジンベアリンググループ

3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512Bディーゼル発電装置(リア右側)

3512Bディーゼル発電装置(リア左側)

3512Bディーゼル発電装置(フロント左側)

3512Bディーゼル発電装置(フロント右側)

3512Bディーゼル発電装置(リア右側)
3512Bディーゼル発電装置(リア左側)
3512Bディーゼル発電装置(フロント左側)
3512Bディーゼル発電装置(フロント右側)