発電装置の仕様
最高定格 | 500 ekW 500 ekW |
最低定格 | 455 ekW 455 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final |
電圧 | 480 V 480 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
重要な仕様
C18ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。60 Hzで455 ~ 500 ekWの電力を高い信頼性で発電するこの発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。エンジンは、US EPA Tier 4 Final排出ガスレベルに適合しています。
設置面積をより小さく
最高定格 | 500 ekW 500 ekW |
最低定格 | 455 ekW 455 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final |
電圧 | 480 V 480 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
エンジンモデル | C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル |
内径 | 1455.7 in 145 mm |
行程 | 7.2 in 183 mm |
総行程容積(排気量) | 1106.4 in³ 18.1 l |
圧縮比 | 14.5:1 14.5:1 |
吸気方式 | エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き |
燃料系統 | 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射 |
ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
C18 60 Hz Tier 4(リア右側)
C18 60 Hz Tier 4(リア左側)
C18 60 Hz Tier 4(フロント左側)
C18 60 Hz Tier 4(フロント右側)