技術概要
定格範囲 | 200~5,000 A 200~5,000 A |
転送タイプ | オープントランジション オープントランジション |
スイッチタイプ | 電力ブレーカ 電力ブレーカ |
重要な仕様
Cat®切換えスイッチは、さまざまな予備電力用途向けに設計されています。コンパクトなパッケージに柔軟性、信頼性、価値を兼ね備えたスイッチです。オープントランジション電源ケーススイッチベースの自動切換えスイッチ(ATS)により、非常から通常の電源供給に戻す際に電力の一時的な損失が可能な用途で、完全に機能する切換えを行うことができます。Cat電源ケーススイッチベースのATSでは、負荷への電源を遮断することなく、非常電源を定期的にテストできます。200~5,000 Aで使用できます。
最速の切換え回数(3サイクル未満)、フル60サイクル短時間耐性機能
ラグは90 ¿½定格で、すべてのコントロールワイヤは、#16 AWG、タイプXLPE(温度定格125 �)となっています。
ヒンジには取外し可能なヒンジピンが付いており、パッドロック可能なラッチが提供されています
定格範囲 | 200~5,000 A 200~5,000 A |
転送タイプ | オープントランジション オープントランジション |
スイッチタイプ | 電力ブレーカ 電力ブレーカ |
コントロール電源 |
固定タイプ200~3,200 A、2、3、4極 引抜きタイプ200~5,000 A、2、3、4極 固定タイプ200~3,200 A、2、3、4極 引抜きタイプ200~5,000 A、2、3、4極 |
システム電圧用 | 120~600 Vac、50/60 Hz 120~600 Vac、50/60 Hz |
時間耐性 | 30サイクルで85,000 30サイクルで85,000 |
耐性 | 100,000 A、定格耐/閉路/遮断電流、600 Vac 100,000 A、定格耐/閉路/遮断電流、600 Vac |
適用するテスト |
CSA C22.2 No. 178認定 IBC 2006、CBC 2007およびOSHPD CSA C22.2 No. 178認定 IBC 2006、CBC 2007およびOSHPD |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.