XQ1140 1,000 kW(1,250 kVA)

可搬式発電装置 XQ1140 Tier 4 Final

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
910 ekW(1,136 kVA)
910 ekW(1,136 kVA)
振動数
60 Hz
60 Hz
電圧
120 ~ 600 V
120 ~ 600 V

概要

1,000 ekWモバイルディーゼル発電装置

お客様のニーズに応えるため、またニーズの変化に対応できるように、XQ1140には複数の運転モードが用意されています。2台のC18、EPA Tier 4 Final適合ディーゼル発電装置が組み込まれたこのパッケージでは、発電装置を並列化して電力出力を供給することも、それぞれの発電装置からN+1電力または独立した電力を供給することもできます。XQ1140の信頼性と耐久性はいつものことですが、この優れた汎用性によってオペレーティングコストを最小限に抑えることができます。

利点

出力 デュアルCAT C18 Tier 4 Final適合エンジン

最大電力出力または冗長バックアップオプション用のツインパックコンフィギュレーション

コントロール リモートHMI オペレータインターフェイス

リモート始動、発電装置監視、ブレーカ操作、およびアラーム認識用の車外取付けグラフィカルカラータッチスクリーンインターフェイス

利便性 外部 燃料および尿素水充填ポート

同じ側の縁石側に配置された燃料および尿素水充填用アクセス

製品仕様 XQ1140 Tier 4 Final

定格(主要電力) 910 ekW(1,136 kVA) 910 ekW(1,136 kVA)
振動数 60 Hz 60 Hz
電圧 120 ~ 600 V 120 ~ 600 V
定格(予備電力) 1,000 ekW(1,250 kVA) 1,000 ekW(1,250 kVA)
エンジン CAT C18 CAT C18
燃料 ディーゼル ディーゼル
高さ - トレーラ別 114 in 2896 mm
長さ - トレーラ別 480 in 12192 mm
幅 - トレーラ別 96 in 2438 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む、トレーラを含まない 50107 lb 22728 kg
100 %負荷(60 Hz時) 66.4 gal/hr 252 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 52.4 gal/hr 198 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 38 gal/hr 144 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 71.8 gal/hr 272 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 56.6 gal/hr 214 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 41 gal/hr 156 l/hr
7 m(23 ft)の音響出力(全定格) 76 dB(A) 76 dB(A)

XQ1140 Tier 4 Final 標準装備

CAT C18ディーゼルエンジン

  • 2台のCAT C18ディーゼルエンジン
  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • EPA Tier 4 FinalおよびCARB排出ガス認証
  • アフタクーラ付きターボチャージャ
  • 後処理モジュール。 尿素水系統

オルタネータおよびオルタネータアタッチメント

  • 三相、ブラシレス、12リード、永久磁石励磁式
  • LC6134Gフレーム
  • 結露防止スペースヒータ
  • VAR/PFコントロール付きIVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 40 °Cの外気温で105 °Cの温度上昇となるサイズ

コントロールパネル

  • デュアルEMCP 4.4発電装置取付けデジタルコントローラ
  • 車外からアクセス可能なカラータッチスクリーンHMIコントロールセンタ
  • 手動および自動並列化機能

制御システム

  • 電気式制御システム ADEM™ A4

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直に取り付けられたラジエータにより空気をコンテナから垂直に排出
  • 主要電力定格で47 °Cの周囲環境を提供

充電/始動システム

  • UL登録済みおよびCSA認証240 V、20 Aバッテリ充電器
  • 充電オルタネータ: 24 ~ 80 A、ヘビーデューティ、統合レギュレータおよびベルトガードを装備
  • バッテリ用ソーラーメンテナ
  • 単一のスタータモータ、エンジンあたり24 VDC

燃料系統

  • 630 gal(2,385 L)二重壁燃料タンク、UL 142およびULC 601登録済み、カナダ運輸省の要件に適合、内部および外部の燃料充填
  • 燃料トランスファシステムによって燃料タンクがフィルタで接続されているため、両方のエンジンとも車載のすべての燃料にアクセス可能
  • プライマリ/セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料クーラ

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアエレメント(キャニスタ形式)

配電

  • 外部からアクセス可能な、振動から隔離されたロックアウトタグアウト装備付き3,600 Aフレーム、1,000 Ka、IC、3極電動ブレーカ
  • バスバー接続
  • デュアル顧客接続

防音仕様コンテナ

  • 40'のISOハイキューブコンテナ
  • SAEJ1074に基づいて75 %の主要負荷で測定した7 mにおける騒音レベルは76 dB(A)
  • 防音仕様エアインテイクルーバおよび5箇所のロック可能な乗員用ドア(非常用解錠装置付き)

潤滑システム

  • ポンプ、一体型オイルクーラ、潤滑油、フィルタ、フィラーおよびレベルゲージ、オイルサンプリングバルブ
  • 外部からアクセス可能な接続ポイントに配管された、黄銅製ボールバルブを内蔵したオイルドレーンライン

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了
  • メーカーの完全保証
  • UL、NEMA、ISOおよびIEEE規格

XQ1140 Tier 4 Final オプション装備品

トレーラ

  • アンチロックブレーキシステムを搭載した2アクスルエアライドシャーシ

XQ1140 Tier 4 Final を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140

CAT® XQ1140電源モジュールの立会い試験

CAT® XQ1140電源モジュールの立会い試験

360 View