CAT® Energy Control System 200(CAT ECS 200)コントロールパネル

エレクトリックパワーコントロール CAT® Energy Control System 200(CAT ECS 200)コントロールパネル

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

概要

CAT® Energy Control System 200コントロールパネル

CAT® Energy Control System 200(CAT ECS 200)コントロールパネルには、すべてのコントロール類とシステムインジケータが集約されています。複数の発電機を並列で操作する場合に使いやすいインターフェイスです。

CAT® Energy Control System 200(CAT ECS 200)コントロールパネル 標準装備

コントロール性能

  • 自動/始動/停止
  • 非常停止
  • エンジン冷却タイマ
  • エンジンサイクルクランク
  • プログラム可能サイクルタイマ
  • 回転数および電圧調整
  • 同期

発電機モニタリング

  • 発電機のAC電圧監視(+/- 0.25 %の精度)
  • 商用AC電圧監視(+/- 0.25 %の精度)
  • 三相/4線式(L-LおよびL-N)センシング
  • 発電機電流センシング(3相/6線)(+/-0.25 %の精度)
  • 発電機AC電流(相ごとおよび平均)
  • 発電機周波数
  • kWh、kVArh、インポートおよびエクスポートkVAh(合計およびトリップ)
  • 発電機のステータとベアリングの温度(オプションのRTDモジュール使用時)
  • kW負荷ヒストグラム
  • 最大32台の発電機セットを並列運転できるアイランド
  • 発電機セットサーキットブレーカコントロール
  • 商用電源によるベースロード
  • デッドバスアービトレーション
  • フェイルセーフ適応負荷分散/ドループ操作

発電装置保護

  • 発電機位相順序(47G)
  • バス位相順序(47)
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 過周波数/周波数不足(81 O/U)
  • 過電流時間制御と逆電流(50/51)
  • 過電流(熱損傷曲線)(51)
  • 逆有効電力(kW)(32)
  • 逆電力無効(kVAr)(32RV)
  • 電流平衡(46)
  • 過負荷(49)
  • 電圧不均衡(60)
  • アークフラッシュメンテナンスモード
  • 欠相検出

商用電源の保護

  • 欠相検出
  • 過電圧/不足電圧と周波数(27/59)と(81O/U)

バス保護機能

  • 過電圧/不足電圧と周波数(27/59)と(81O/U)

エンジンモニタリング

  • エンジンオイル圧力(psiまたはkPa)
  • エンジンオイルの温度(°Cまたは°F)
  • エンジンクーラントの温度(°Cまたは°F)
  • エンジン回転数(RPM)
  • バッテリ電圧
  • クランク試行および始動成功カウンタ
  • 走行アワーメータ
  • リアルタイムクロック

エンジン保護

  • コントロールスイッチが自動(アラーム)になっていません
  • 油圧低下
  • 冷却水高温時(アラームとシャットダウン)
  • 冷却水温度低下(アラーム)
  • クーラントレベル低下(アラームとシャットダウン)
  • エンジンオイル温度が高い(アラームとシャットダウン)
  • 低/高/弱バッテリ電圧
  • 始動失敗
  • オーバースピード
  • オーバークランキング
  • ガス圧低下時(アラームおよびシャットダウン)

通信

  • プライマリおよびアクセサリのCANデータリンク
  • リモートアナンシエータデータリンク
  • CATデータリンク - オプションのPLE702装備
  • イーサネット(Modbus TCP/IP)- 100 baseT
  • 8 x 4線ポート/マネージドスイッチ(社内および顧客用)
  • 4 x 2線ポート: 内部デバイスネットワーク

入力と出力

  • デジタル入力: 緊急停止
  • デジタル入力: リモート始動
  • デジタル入力: 32個のプログラム可能入力(発電装置のコンフィギュレーションによって利用可能な機能が変わる場合があります)
  • デジタル出力: 24個のプログラム可能出力(合計)
  • デジタル出力: 機能安全のための最大4つのプログラム可能出力
  • アナログ出力: 4個のアナログ出力
  • PWM出力: 合計6(IVR用1 - 標準)
  • デジタル入力: 6個のプログラム可能入力0~5 Vまたは抵抗(発電装置のコンフィギュレーションによって利用可能な機能が変わる場合があります)

サポート言語

  • 多言語サポート

環境

  • コントロールモジュールボックス
  • 動作温度: -40 °C~+70 °C(保管温度: -55 °C~+85 °C)
  • 侵入保護: IP66(フロントからHMIタッチスクリーン)

CAT® Energy Control System 200(CAT ECS 200)コントロールパネル オプション装備品

ディスプレイ

  • オフパッケージリモートHMI: CAT ECS 200に非管理型イーサネットスイッチを追加することで、オプションの完全機能リモートHMIディスプレイを4つまでサポートします。インタラクティブなカラータッチスクリーンのグラフィカルインターフェイスが、発電装置システムのアラーム状態やステータス指標、通知を表示し、NFPA110の遵守をサポートします(管轄当局の承認が必要)。

RS-485通知装置

  • リモートRS-485アナンシエータは、標準のNFPA 99および110ラベルを使用して、16ポイントの発電機システムのアラーム状態とステータスを表示します。アナンシエータは長距離アナンシエータデータリンクで使用するように設計されており、リモート(最大4000フィート)用途で使用できます。
  • CAT ECS 200との併用で最大4つのアナンシエータを使用できます。

デジタル入出力モジュール

  • デジタル入出力(DI/O)モジュールは、あらゆるイベントで拡張可能な入出力として動作します。また、離散入力の読み取りとリレー出力設定に対応しています。DI/Oモジュールはアクセサリ通信ネットワークで使用するように設計されており、ローカル(パッケージ実装)またはパッケージ外リモート(最大244メートルまたは800フィート)のいずれかの用途で使用できます。
  • CAT ECS 200で最大6つのDI/Oモジュールを使用できます。

RTDモジュール

  • RTDモジュールはCAT ECS 200コントロールシステムで拡張可能な、発電機群の温度監視機能として動作します。最大で8タイプの2線式、3線式、4線式RTD入力の読み取りに対応します。RTDモジュールはアクセサリの通信ネットワークで使用するように設計されており、ローカル(パッケージ実装)またはパッケージ外リモート(最大244メートルまたは800フィート)のいずれかの用途で使用できます。

通信

  • 拡張入出力イーサネットモジュール - Cat ECS 200コントロールの拡張入出力(IO)機能をサポート: アナログおよびデジタルI/Oと温度センサ(RTD)- あらゆるイベントのI/Oを構成(読み取りおよび書き込み機能)- パッケージマウントおよび/または出荷オプション

CAT® Energy Control System 200(CAT ECS 200)コントロールパネル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

Cat ECS 100コントロールパネル

Cat ECS 100コントロールパネル