G3520C 2,082 kW

ガス発電装置 G3520C

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
2,050 ekW
2,050 ekW
燃料タイプ
天然ガス、バイオガス、石炭ガス
天然ガス、バイオガス、石炭ガス
最高の電気効率
40.10%
40.10%

概要

1,457~2,082 kWガス発電機

天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。

利点

1,000時間 30年の 市場における優位性

1,000時間 16億 時間の稼働経験

熱電から圧縮まで 何万もの 設備用途で効果を実証

製品仕様 G3520C

常時電力定格 2,050 ekW 2,050 ekW
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、石炭ガス 天然ガス、バイオガス、石炭ガス
最高の電気効率 40.10% 40.10%
最大スタンバイ定格 2050 2050
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1,200/1,500/1,800 rpm 1,200/1,500/1,800 rpm
エンジンモデル G3520C G3520C
総行程容積(排気量) 5270 in³ 86 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
燃料系統 天然ガス、バイオガス、石炭ガス 天然ガス、バイオガス、石炭ガス
圧縮比 11.3 11.3
長さ 249 in 6312 mm
79 in 1830 mm
高さ 92 in 2340 mm
乾燥質量 - 発電装置 37959 lb 17215 kg
質量 37953 lb 17215 kg

G3520C 標準装備

エアインレット

  • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

コントロールパネル

  • EMCP 4.3

冷却系統

  • ANSI Class 6 in/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
  • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
  • 2段目のSCAC-Catフランジ
  • ジャケットウォータポンプとSCAC駆動ポンプ
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタットおよびアウトレット--ANSI 6 in/DN150

排気

  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
  • ターボチャージャのCatフランジ表面アウトレット
  • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き

燃料系統

  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです
  • 電子制御燃料メータリングバルブ、ANSIフランジ
  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御
  • 24 V ETRガスシャットオフバルブ

イグニッションシステム

  • エレクトロニックイグニッションシステム(GECMにより制御)
  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST)

発電機

  • 三相ブラシレス、突極
  • クラスFインシュレーションと温度上昇
  • 受動的ドループ
  • 永久磁石励磁
  • コイル温度検出器
  • 結露防止スペースヒータ
  • SR4BまたはSR5
  • バスバー接続
  • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、三相検出およびKVAR/PFコントロール付き
  • SR4B

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • RHサービス
  • パーツブック
  • 取扱説明書
  • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

G3520C オプション装備品

エアインレット

  • エンクロージャマウンチングブラケットおよびパイプ
  • 取付けスタンド
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

コントロールパネル

  • カスタム8ライトアラームモジュール
  • ローカルNFPA99-110アラームモジュール(LED付き)
  • リモート24-32 V 8/16通知装置
  • 同期モジュール
  • PL1000E/PL1000T通信モジュール
  • エンジン故障リレー
  • ローカルアラームモジュール

冷却系統

  • インレット/アウトレット接続
  • エンジンポンプ
  • アフタクーラエアライン、アフタクーラコアの交換
  • ジャケットウォータクーラントヒータ

排気

  • マフラ(15/18/25 dBA防音)および火花抑止マフラ、ANSIコンパニオンフランジ付き
  • 排気エキスパンダ
  • フレキシブルフィッティング
  • 305/360/406 mmのエルボキット

燃料系統

  • 14~69 kPa(2~10 psi)ガス圧力レギュレータ
  • 燃料フィルタ
  • 24 V DCガスシャットオフバルブ
  • 207~276 kPa(30~40 psi)ガスノックダウンレギュレータ

発電機

  • 発電機取り外し
  • 通知装置モジュール
  • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント
  • 60 Hz--480/4,160 V発電機のオプション装備
  • ケーブルアクセスボックス
  • 発電機エアフィルタ
  • ヨーロピアンバスバー
  • 低電圧拡張ボックス
  • ベアリング温度検出器
  • 8.7/15 kVクラス変流器(CCCT、DCT、CT)
  • 50 Hz--3,300/6,600 V発電機のオプション装備

制御システム

  • 負荷共有モジュール

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 24 V始動モータ
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • 60 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

G3520C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3520Cガス発電装置

G3520Cガス発電装置

G3520Cガス発電装置

G3520Cガス発電装置

G3520Cガス発電装置
G3520Cガス発電装置
G3520Cガス発電装置
G3520Cガス発電装置

360 View