DG230 GC(三相)

ガス発電装置 DG230 GC(三相)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

振動数
60 Hz
60 Hz
天然ガス定格
230 ekW
230 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA非緊急用途に適合
米国EPA非緊急用途に適合

概要

230 kW天然ガス発電装置

据置き用途のCAT®スパーク点火式発電機製品ラインナップは、永久磁石励磁、制動巻線、斜めステータ、EMCPコントローラによる電圧調整、クラスH巻線インシュレーション、2/3ピッチを内蔵しています。

利点

最大 908 skVA @30 %低電圧

停電時に大量の接続されたモーター負荷を始動可能

認定 EPA 据置き型緊急時

現地の許可に必要な排出ガス基準に準拠

オルタネータの特長 クラスH 絶縁

最高の等級がオルタネータの耐久性を保証

製品仕様 DG230 GC(三相)

振動数 60 Hz 60 Hz
天然ガス定格 230 ekW 230 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA非緊急用途に適合 米国EPA非緊急用途に適合
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
ガバナタイプ 電子式 電子式
内径 1463.1 mm 138.74 in
行程 1728.3 mm 57.6 in
長さ 2887 kg 68.04 in
57.6 in 6364 lb
高さ 68.04 in 1728.3 mm
質量 6364 lb 2887 kg

DG230 GC(三相) 標準装備

冷却系統

  • 工場取付けのラジエータ
  • クローズドクーラント回収システム
  • 50/50エチレングリコール不凍液
  • 保護ガード付きのラジエータと冷却ファン
  • 外気温50 °C(122 °F)までの標準外気温度に対応

エアインレット

  • シングルエレメントエアフィルタ

燃料

  • 低燃料圧力スイッチ
  • プライマリ/セカンダリ燃料自動停止
  • 燃料圧力試験
  • デュアルロックオフバルブ
  • 天然ガスまたはLP蒸気
  • NPT接続

発電機

  • クラスHインシュレーション適合材料
  • 全負荷容量オルタネータ
  • 永久磁石励磁
  • クラスHインシュレーション適合材料
  • 全負荷容量オルタネータ
  • 統合電圧レギュレータ
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 永久磁石励磁
  • IP23保護

排気

  • 排気アウトレット(3 inパイプ)

コントロール

  • EMCP 4.2シリーズ発電装置コントローラ

マウンチング

  • 振動アイソレーション(パック式)
  • ラバー振動アイソレータ

電力 - パッケージシリアル番号プレフィックス

  • バッテリ充電オルタネータ

電動始動および/または予潤滑

  • バッテリケーブル
  • エンジン電気系統
  • ソレノイド作動スタータモータ
  • ソレノイド作動スタータモータ

ガバナ

  • 電子ガバナ(調整不可)

コントロールパネル

  • EMCP 4.2シリーズ発電装置コントローラ

始動/充電

  • ラックおよびケーブル付きバッテリ
  • 12 V始動モータ

DG230 GC(三相) オプション装備品

始動/充電

  • バッテリヒータ
  • 充電オルタネータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ充電器 - UL登録済み10 A

ゼネラル

  • サービス機器としての用途に最適(SUSE)
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • UL 2200パッケージ

発電機

  • 結露防止ヒータ
  • 分路トリップおよび補助コンタクトブレーカ
  • 熱磁気トリップまたは電子トリップMCCB
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁式(PM)
  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

DG230 GC(三相) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

開放型発電装置

エンクロージャ

開放型発電装置
エンクロージャ